(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NAS2P2E20
ブレードノーヒューズ ブレーカ デンセツコウジブザイ

ブレードノーヒューズ ブレーカ NAS2P2E20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,340円
税込単価
2,574円

ブレードブレーカ分岐回路用。【特長】・シリーズ名:NAS。・極数・素子数:2P...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    65
  • 寸法 幅(mm):
    10
  • 寸法 奥行(mm):
    95
  • アンペアフレーム詳細:
    30AF
  • 定格使用電圧(V):
    AC100-200(100/200)

型番

NAS2P2E20 解除

Loading...

NAS2P2E20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAS2P2E20

20

1個

2,340( 2,574円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレードブレーカ分岐回路用。
【特長】
・シリーズ名:NAS。
・極数・素子数:2P2E。
・enステーション専用。
・分岐回路用。
・取外し方式:熱動電磁式。
・標準接続方式:プラグ端子(電源側)、差込端子(負荷側)。

Loading...

NAS2P2E20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードノーヒューズ ブレーカの型番NAS2P2E20のページです。
型番NAS2P2E20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレードノーヒューズ ブレーカ

ブレードノーヒューズ ブレーカ

    NE サーキットブレーカ(経済形) 埋込形

    NE サーキットブレーカ(経済形) 埋込形

      マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

      マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

          リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ

          リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ

            BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

            BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器

              リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

              リモコンブレーカ CS型(常時励磁式) JIS協約形シリーズ

                安全ブレーカー BLシリーズ

                安全ブレーカー BLシリーズ

                  安全ブレーカ HB型

                  安全ブレーカ HB型

                    ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NCBシリーズ

                    ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 NCBシリーズ

                      NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

                      NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

                        NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

                        NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

                          配線用遮断器(太陽光発電システム用)

                          配線用遮断器(太陽光発電システム用)

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 オムロン 富士電機機器制御 Panasonic 三菱電機 Panasonic 三菱電機 Panasonic 河村電器産業 日東工業 日東工業 テンパール工業
                            通常価格 2,340円 13,082円 8,464円 5,870円 5,090円 1,990円 6,650円 990円 1,007円 1,190円 9,655円 3,813円 10,259円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目  
                            アンペアフレーム(AF) 30AF以下 - 30AF以下 - - 50AF 30AF以下 30AF以下 30AF以下 30AF以下 - - -
                            極数 2 - 3 - - 2 - - 2 2 - - 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 - - - 5 5 5 1.5 - - - - 5
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 - - - - - - - - 2.5 - - 5
                            接続方式 表面型 埋込形 表面型 表面型 - - - 裏面形 - 表面型 表面型 表面型 表面型

                            ブレードノーヒューズ ブレーカのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NAS2P2E30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)

                            3,143円

                            ( 3,457円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            30

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました