(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サージ付節電アダプタ 2P

サージ付節電アダプタ 2P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,211円
税込単価
2,432円

【特長】・接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。・電源ラインサー...

詳細情報を確認する

型番

A-S200B(W) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-S200B(W)

1個

2,211( 2,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。
・電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
・バリスタ性能・・・最大サージ電圧:3,000V。
・本体は熱に強いユリア樹脂採用。
・耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。
・トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。

Loading...

A-S200B(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サージ付節電アダプタ 2Pの型番A-S200B(W)のページです。
型番A-S200B(W)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サージ付節電アダプタ 2P

サージ付節電アダプタ 2P

    サージ付節電アダプタ 1P

    サージ付節電アダプタ 1P

      OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

      OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

        OAタップ 耐雷サージ スイングタップ A-362SB(W)

        OAタップ 耐雷サージ スイングタップ A-362SB(W)

          OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

          OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

            OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

            OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

              3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

              3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)

                ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)

                  4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                  4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                    OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)

                    OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)

                      トリプルタップ雷サージ防止付き

                      トリプルタップ雷サージ防止付き

                        電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

                        電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450SWN

                          ほこり防止シャッター付 省エネタップ

                          ほこり防止シャッター付 省エネタップ

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 バッファロー サンワサプライ エレコム
                            通常価格 2,211円 1,690円 4,386円 3,488円 2,967円 1,210円 4,290円 2,631円 4,723円 1,067円 1,174円 4,474円 2,690円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-2 A-2 A-2 その他 その他 A-2 A-2 - A-2 その他 - - A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット - A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット - A-2ソケット
                            - -
                            許容電力(W) 1500 1500 - - - - - - - - 1500 - 1500

                            サージ付節電アダプタ 2Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました