(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UL10368-24-W-50
UL10368 イラックス(R)HF 絶縁電線(ボビン(リール)巻含む) UL10368シリーズ

UL10368 イラックス(R)HF 絶縁電線(ボビン(リール)巻含む) UL10368-24-W-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

【特長】・定格電圧 300V、定格温度 105℃。・絶縁体は住友電工独自技術の...

詳細情報を確認する

型番

UL10368-24-W-50 解除

Loading...

UL10368-24-W-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
ボビン(リール)巻 材質
全長(m)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL10368-24-W-50

[25~24] 24
-
50
1.15
10

1個

6,500( 7,150円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格電圧 300V、定格温度 105℃。
・絶縁体は住友電工独自技術の難燃ポリオレフィンであり、塩素や臭素に代表されるハロゲン元素およびハロゲン化合物、赤リン、鉛および鉛系化合物、アンチモンおよびアンチモン系化合物を不使用。
・UL VW-1、CSA FT1 および電気用品安全法に基づく垂直燃焼試験に合格。
・305mの出荷形態はプラスチックボビン。

製品情報

許容電流値
項目単位AWGサイズ
282624
許容電流
(30℃)
A3.54.76.5
※許容電流数値は計算値であり、保証値ではありません

UL10368-24-W-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL10368 イラックス(R)HF 絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)の型番UL10368-24-W-50のページです。
型番UL10368-24-W-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UL10368 イラックス(R)HF 絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

UL10368 イラックス(R)HF 絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

    UL3385 UL対応 耐熱ハロゲンフリー電線

    UL3385 UL対応 耐熱ハロゲンフリー電線

      EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

      EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

        耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

        耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード EM-ECTF

          EM-IE/F(より線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

          EM-IE/F(より線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

            600V EM-LMCF 難燃性ポリエチレンシースケーブル

            600V EM-LMCF 難燃性ポリエチレンシースケーブル

              PSE対応ノンハロゲンケーブル EM-MLFCシリーズ

              PSE対応ノンハロゲンケーブル EM-MLFCシリーズ

                600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

                600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

                  メーカー 住友電工電子ワイヤー 東京電線工業 フジクラ・ダイヤケーブル 富士電線工業(ケーブル) フジクラ・ダイヤケーブル フジクラ・ダイヤケーブル プロテリアル(旧日立金属) 古河電工産業電線
                  通常価格 4,800円 1,857円 2,174円 3,357円 3,300円 4,340円 3,260円 1,889円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  タイプ その他 その他 KIV - IV その他 - その他
                  定格電圧 300V 300V 600V - 600V 600V - 600V
                  安全規格 UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized / CSA(c-UL) PSE - - - - PSE
                  絶縁体材料 その他 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - ポリエチレン系 - ポリエチレン系
                  耐熱温度 105℃ 105℃ 75℃ - - 90℃ - 110℃

                  UL10368 イラックス(R)HF 絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  UL10368-24-BK-100
                  UL10368-24-BK-305
                  UL10368-24-BK-50
                  UL10368-26-BE-100
                  UL10368-26-BE-305
                  UL10368-26-BE-50
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?AWGサイズ
                  (AWG)
                  絶縁体色 ボビン(リール)巻 ボビン(リール)巻 材質 全長
                  (m)
                  仕上がり外径
                  (mm)

                  8,800円

                  ( 9,680円 )
                  1個 -

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  10[25~24] 24-1001.15

                  13,000円

                  ( 14,300円 )
                  1個 -

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  10[25~24] 24樹脂製3051.15

                  6,500円

                  ( 7,150円 )
                  1個 -

                  4日目

                  10[25~24] 24-501.15

                  7,000円

                  ( 7,700円 )
                  1個 -

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  10[27~26] 26-1001.02

                  10,800円

                  ( 11,880円 )
                  1個 -

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  10[27~26] 26樹脂製3051.02

                  5,500円

                  ( 6,050円 )
                  1個 -

                  4日目

                  10[27~26] 26-501.02

                  電線カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました