(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水形リフトカバープレートシリーズ

防水形リフトカバープレートシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,002円 ~ 4,092円
税込価格
4,402円 ~ 4,501円

【特長】・埋込コンセント(ボス径Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用の...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用コンセント
特徴
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3110, 3120, 3220, G50
ボス径φ34.5
10

1個

4,092( 4,501円 )

3日目

4220, 4320, 4360
ボス径φ40.5
10

1個

4,002( 4,402円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・埋込コンセント(ボス径Φ40.5)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。
・使用時でもカバーの開閉が可能です。
・カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3相当品となります。
・開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。
・本体と開閉カバー両側面には、南京錠を取り付けることができる施錠穴を設置。施錠することによりL型プラグ使用時・未使用時でも、意図していない開閉を防止することが可能です。
・プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。
・開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水形リフトカバープレートシリーズ

防水形リフトカバープレートシリーズ

    防じん・防水形シーロックプレート 平刃形埋込コンセント30A/50A/60A用

    防じん・防水形シーロックプレート 平刃形埋込コンセント30A/50A/60A用

      防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

      防水形プレート(耐じん・噴流形) 多目的タイプ

        安全プラグカバー

        安全プラグカバー

          防じん・防水形シーロックプレート(多目的タイプ)

          防じん・防水形シーロックプレート(多目的タイプ)

            ブランクプレート用ゴムパッキング 2ヶ用ボックス用

            ブランクプレート用ゴムパッキング 2ヶ用ボックス用

              防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

              防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

                防じん・防水形シーロックプレート SLP1000・SLP1000ーSV

                防じん・防水形シーロックプレート SLP1000・SLP1000ーSV

                  複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー

                  複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー

                    防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)

                    防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)

                      防水カバー(防水形コードコネクタボディ・防水形プラグ)

                      防水カバー(防水形コードコネクタボディ・防水形プラグ)

                        防水形マルチボックス

                        防水形マルチボックス

                          プレート 防水パネルリフトカバー

                          プレート 防水パネルリフトカバー

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ELPA朝日電器 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 4,002円 4,584円 7,538円 1,270円 1,968円 502円 1,908円 2,684円 940円 2,147円 2,218円 10,410円 1,618円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他)
                            ブラウン - - ホワイト - - - - ホワイト - - ホワイト ホワイト
                            材質 ポリカーボネート - 黄銅 - ナイロン ゴム ナイロン ナイロン - ナイロン - - ナイロン
                            仕様 カバー全開時(120°) - - - - - - - - - - - -

                            防水形リフトカバープレートシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました