(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LoRa無線機 オプション品

LoRa無線機 オプション品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,400円
税込単価
22,440円

LoRa無線機のオプション品のルーフトップアンテナ(ケーブル長5m)です。Lo...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    産業用無線機器・IoT無線機器
  • 寸法 縦(mm):
    154
  • 寸法 横(mm):
    34
  • 寸法 奥行き(mm):
    10
  • 使用周波数:
    902~928MHz
  • 使用温度:
    -30~85℃
  • 保護等級:
    IPX6(水中使用を除く)
  • ケーブル長:
    約5m
  • 質量(ケーブル除く):
    約56g

型番

ルーフトップアンテナ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ルーフトップアンテナ

1個

20,400( 22,440円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LoRa無線機のオプション品のルーフトップアンテナ(ケーブル長5m)です。
LoRa無線機は最大見通し5km、制御盤や分電盤の中にアンテナ外だしせずに通信ができるという特徴を有していますが、設置環境によっては通信が届かないということがあります。そのような際には、5mの範囲内でルーフトップアンテナを盤外の通信が通りやすい場所に設置することによって、通信距離の改善が見込まれます。

ルーフトップアンテナで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LoRa無線機 オプション品の型番ルーフトップアンテナのページです。
型番ルーフトップアンテナに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LoRa無線機 オプション品

LoRa無線機 オプション品

    LoRa 無線機 多機能モデル

    LoRa 無線機 多機能モデル

      LoRa無線機 シンプルモデル

      LoRa無線機 シンプルモデル

        11ac対応子機 WI-U3-866DS

        11ac対応子機 WI-U3-866DS

          LoRa無線機 IoT ゲートウェイ

          LoRa無線機 IoT ゲートウェイ

            電力マルチ変換器

            電力マルチ変換器

              法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

              法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

                無線LAN エアステーションプロ

                無線LAN エアステーションプロ

                  無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

                  無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

                    法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

                    法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

                      メーカー HAKARU PLUS HAKARU PLUS HAKARU PLUS バッファロー HAKARU PLUS HAKARU PLUS エレコム バッファロー バッファロー エレコム
                      通常価格 20,400円 - - 7,020円 - 66,241円 27,108円 43,292円 5,200円 37,568円
                      通常出荷日 12日目   お見積り   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   12日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 産業用無線機器・IoT無線機器 産業用無線機器・IoT無線機器 産業用無線機器・IoT無線機器 無線LAN 産業用無線機器・IoT無線機器 その他 無線LAN 無線LAN 無線LAN 無線LAN
                      寸法 縦(mm) 154 - - 27 - - - - 186 -
                      寸法 横(mm) 34 - - 74 - - - - 19 -
                      寸法 奥行き(mm) 10 - - 14 - - - - 15 -
                      使用周波数 902~928MHz - - - - - - - - -

                      LoRa無線機 オプション品のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました