(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LoRa無線機 シンプルモデル

LoRa無線機 シンプルモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・本LoRa無線機は、LoRa無線にてIoTゲートウェイ(HLR-GW...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    産業用無線機器・IoT無線機器
  • 無線LAN 区分:
    親機
  • 産業用無線機器・IoT無線機器 区分:
    本体
  • 定格電圧(V):
    AC85V-264V
  • 色:
  • 補助電源:
    AC85~264V
  • 無線通信最大転送速度:
    約537bps
  • 無線通信受信感度:
    -137dBm
  • 出力(通信/パルス):
    LoRa通信 920MHz帯
  • 取付仕様:
    DINレールまたはネジ取り付け

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
伝送速度(Mbps)
有線通信インターフェース
有線伝送距離
有線伝送モード
有線通信制御方式
データ更新/子機数
最大グループ数
アナログ入力点数
接点入力仕様
接点入力点数
接点出力仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
-
10秒/1台,1分/5台,10分/50台
12グループ
アナログ1点
-
-
-

1個

-( - )

お見積り

-
-
-
-
-
10秒/1台,1分/5台,10分/50台
12グループ
アナログ1点
-
-
-

1個

-( - )

お見積り

-
-
-
-
-
-
12グループ
アナログ1点
-
-
-

1個

-( - )

お見積り

-
-
-
-
-
10秒/1台,1分/5台,10分/50台
12グループ
-
無電圧接点、オープンコレクタ入力
1点(コモン共通)
1点(コモン共通)

1個

-( - )

お見積り

-
-
-
-
-
10秒/1台,1分/5台,10分/50台
12グループ
-
無電圧接点、オープンコレクタ入力
2点(コモン共通)
2点(コモン共通)

1個

-( - )

お見積り

9600bps・19200bps
RS-485準拠
約1000m
Modbus RTU準拠
ポーリングセレクション方式(半二重モード)
-
31台/グループ(接続最大RS-485機器数)
-
-
-
-

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本LoRa無線機は、LoRa無線にてIoTゲートウェイ(HLR-GW)にデータ伝送、モニタリングを行うことができます
・LoRa無線機とは、920MHz帯のLoRa変調方式を使用した無線機です
・LoRa無線は、見通し5kmという長距離通信を最大の特徴として持っています
・ハカルプラスでは、このLoRa無線を活用することで
・工場やビルなどにおいて、設備のアナログ信号・接点信号・RS-485通信を遠隔でモニタリングすることが可能となります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LoRa無線機 シンプルモデル

LoRa無線機 シンプルモデル

    LoRa 無線機 多機能モデル

    LoRa 無線機 多機能モデル

      LoRa無線機 IoT ゲートウェイ

      LoRa無線機 IoT ゲートウェイ

        無線LAN エアステーションプロ

        無線LAN エアステーションプロ

          法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

          法人向けアクセスポイント管理ツールWAB-MAT

            電力マルチ変換器

            電力マルチ変換器

              無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

              無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

                LoRa無線機 オプション品

                LoRa無線機 オプション品

                  11ac対応子機 WI-U3-866DS

                  11ac対応子機 WI-U3-866DS

                    法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

                    法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

                      ラインナップ Wi-Fi AP UNIT

                      ラインナップ Wi-Fi AP UNIT

                        メーカー HAKARU PLUS HAKARU PLUS HAKARU PLUS バッファロー エレコム HAKARU PLUS バッファロー HAKARU PLUS バッファロー エレコム Abaniact
                        通常価格 - - - 43,292円 27,108円 66,241円 5,200円 20,400円 7,020円 37,568円 16,027円
                        通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 産業用無線機器・IoT無線機器 産業用無線機器・IoT無線機器 産業用無線機器・IoT無線機器 無線LAN 無線LAN その他 無線LAN 産業用無線機器・IoT無線機器 無線LAN 無線LAN 無線LAN
                        無線LAN 区分 親機 親機 - アクセスポイント アクセスポイント - 子機 - 子機 アクセスポイント -
                        産業用無線機器・IoT無線機器 区分 本体 本体 - - - - - - - - -
                        定格電圧(V) AC85V-264V AC85V-264V,DC24V - - - - - - - - -
                        - - - - - - -

                        LoRa無線機 シンプルモデルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました