(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KP-232R-5V
USB-シリアル変換ケーブル シンゴウヘンカンキ

USB-シリアル変換ケーブル KP-232R-5V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円

見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!【特長】・USBコネクタ部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

KP-232R-5V 解除

Loading...

KP-232R-5V の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

信号入出力レベル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KP-232R-5V

L=0V、H=5.0V[CTS、 TXD、 RXD、 RTS]

1個

6,600( 7,260円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!
【特長】
・USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです
・このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます
・マイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です
・ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

KP-232R-5Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB-シリアル変換ケーブルの型番KP-232R-5Vのページです。
型番KP-232R-5Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB-シリアル変換ケーブル

USB-シリアル変換ケーブル

    PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル XW2Z(PLC接続専用)

    PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル XW2Z(PLC接続専用)

      DC分岐ケーブル

      DC分岐ケーブル

        コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ

        コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ

          コネクタ変換ケーブル 1対1接続タイプ

          コネクタ変換ケーブル 1対1接続タイプ

            コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

            コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

              コネクタ変換ケーブル 1対1接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

              コネクタ変換ケーブル 1対1接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                ACコード 固定長(KS) 片側切り落としタイププラグ

                ACコード 固定長(KS) 片側切り落としタイププラグ

                  ACコード 固定長(BS) 両端付き

                  ACコード 固定長(BS) 両端付き

                    ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

                    ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

                      ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,定格電流(A):10

                      ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,定格電流(A):10

                        ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

                        ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

                          ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型

                          ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型

                            メーカー 共立電子産業 オムロン SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,600円 5,900円 904円 - - - - 441円 1,962円 399円 651円 380円 368円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   2日目~   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ1(CN1) USB Type-A(オス) - DCプラグ-メス - - - - - - - - - -
                            コネクタ2(CN2) QI6芯メス MIL40芯メス DCプラグ-オス - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 約1.8 - 295 - - - - - - - - - -

                            USB-シリアル変換ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KP-232R-3V3
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            信号入出力レベル

                            6,600円

                            ( 7,260円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L=0V、H=3.3V[CTS、 TXD、 RXD、 RTS]

                            変換・分岐ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました