(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPC-1551T-0610406080
15インチ TFT LED LCD対応AtomE3845搭載ファンレスパネルPC BTO タッチパネルPC

15インチ TFT LED LCD対応AtomE3845搭載ファンレスパネルPC TPC-1551T-0610406080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
141,700円 ~ 179,200円  特別価格 
税込価格
155,870円 ~ 197,120円  特別価格 

TPC1551タッチパネルPCは、15インチXGA液晶を装備し、低消費電力のA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

TPC-1551T-0610406080 解除

Loading...

商品仕様

型番選定はメインドライブ、OSの2STEPで完了!左側の絞り込み条件でスペックを選択できます。                                     
①CPU②メモリ③メイン
ドライブ
④電源⑤光学ドライブ⑥OS
 Intel® Atom™ E3827  (1.91GHz)
(組込み、選択なし)
DDR3 4GB
(組込み、選択なし)
ACアダプタ 60W
(100-240V DC24V/2.5A)
 
    SSD 64GB     Windows7 Pro 64bit 日本語 
    SSD 128GB     Windows7 Pro 64bit 英語
          Windows10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 日本語
          Windows10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 英語 
            

概要仕様

システム        型式        TPC-1551Tシリーズ
CPUAtom
E3845
1.91GHz
システムメモリ仕様DDR3-SDRAM (ECC非対応)
DDR3L-1333 
容量4GB(組込み済・変更できません)
空きスロット空きスロットなし 
システムドライブ【選択】
SSD 68GB
SSD 128GB
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
 
BIOSAMI UEFI
拡張バススロット数Full Mini PCIe Slot ×1
ウォッチドッグタイマSYSTEM:1~255sec
動作環境温度:0~40℃、湿度:0~85%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)383.2(W)×55.9(D)×307.3(H)
光学ドライブ
電源
AC
アダプタ

 
        入力          100~240V(自動切替)(47~63Hz)
出力定格電力60W
定格電圧24V
定格電流2.5A
効率87%
 
  I/O   インターフェイスポート数ポート仕様
 筐体背面    USB3.0     1USB3.0 タイプA
USB2.0 3USB2.0 タイプA
LANポート2RJ45
 シリアル1RS-232(D-sub 9Pinオス)
1RS-232/422/485(D-sub 9Pinオス)
表示機能アクセラレータIntel HD Graphics(搭載CPUに依存)
ビデオメモリ最大1GB(DVMTにより自動的に割当)
画面サイズ15インチ
最大解像度1024×768(16.2万色)
輝度300cd/㎡
バックライト寿命70,000時間
LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップIntel I210
ポートRJ45×2
通信速度10/100/1000Mbps
付属品ドライバ&マニュアルディスク 1枚
AC電源ケーブル 1本
OSリカバリディスク 1枚
※OSなしモデルには③番は付属しません。

型番リスト

型番
OS
ストレージ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TPC-1551T-0610406080

1個

141,700円

106,275

( 116,903円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

TPC1551タッチパネルPCは、15インチXGA液晶を装備し、低消費電力のAtom(TM) E3845 と4GBのメモリを搭載。コンパクトなファンレスシステム設計で、高いパフォーマンスを提供します。TPC-1551Tの前面パネルはIP66の保護等級に対応するトゥルーフラットスクリーン設計とアルミニウム合金ベゼルを採用。5線抵抗膜式タッチパネルのため、手袋をしていても操作が可能です。さらに、VESA100マウントに対応しているのでモニタアームの取付けなど様々な設置方法に対応します。
【特長】
・産業用15" XGA TFT液晶、バックライトLED長寿命7万時間
・ Intel(R) Atom(TM) E3845、1.91GHzクアッドコア/DDR3 4GBメモリを搭載
・アルミニウム合金前面ベゼルをシステム組込みコンパクトファンレス
・IP66対応トゥルーフラット画面
・耐久性に優れた5線抵抗膜式タッチパネル
・VESA100対応。モニタアームなど様々な取付方法に対応
・SSD 64GB/128GB、ドライブ無しより選択可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●産業用15" XGA TFT液晶、バックライトLED長寿命7万時間
● Intel® Atom™ E3845, 1.91GHzクアッドコア/DDR3 4GBメモリを搭載
●アルミニウム合金前面ベゼルをシステム組込みコンパクトファンレス
●IP66対応トゥルーフラット画面
●耐久性に優れた5線抵抗膜式タッチパネル
●VESA100対応。モニタアームなど様々な取付方法に対応
●SSD 64GB/128GB、ドライブ無しより選択可能
●どのモデルを選んでも、最短5日目出荷!


無料貸出サービス停止のお知らせ
現在、無料貸出サービスを一時的に停止しております。
貸出サービスの再開については、本ページで随時ご案内予定です。
お客さまにはご迷惑をお掛けしまして、大変申し訳ございませんがご理解の程よろしくお願い申し上げます。


・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら

 

 

外形図

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15インチ TFT LED LCD対応AtomE3845搭載ファンレスパネルPC

15インチ TFT LED LCD対応AtomE3845搭載ファンレスパネルPC

    12.1インチAtomE3845搭載ファンレスパネルPC

    12.1インチAtomE3845搭載ファンレスパネルPC

      【UNO-2473G】CeleronJ1900搭載 レギュラーサイズファンレス組込みPC

      【UNO-2473G】CeleronJ1900搭載 レギュラーサイズファンレス組込みPC

        【UNO-2372GCeleronJ1900搭載 スモールサイズファンレス組込みPC

        【UNO-2372GCeleronJ1900搭載 スモールサイズファンレス組込みPC

          Intel(R) 第6・第7世代Core(TM) iシリーズ対応4UラックマウントPC

          Intel(R) 第6・第7世代Core(TM) iシリーズ対応4UラックマウントPC

            メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信)
            通常価格 141,700円 134,600円 87,100円 76,500円 164,290円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   10日目  
            CPUタイプ Intel Atom(R) E3827(1.75GHz) Intel Atom(R) E3845(1.91GHz) Intel(R) Celeron(R) J1900(2.00GHz) Intel(R) Celeron(R) J1900(2.00GHz) -
            メモリ容量 4GB 4GB 4GB 4GB -
            PCタイプ パネルコンピュータ パネルコンピュータ 小型組み込み 小型組み込み 19インチラックマウント
            画面サイズ(インチ) 15 12.1 - - -
            電源 ACアダプタ対応 ACアダプタ対応 ACアダプタ対応 ACアダプタ対応 -

            15インチ TFT LED LCD対応AtomE3845搭載ファンレスパネルPCのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q Windows7のライセンス認証が失敗します。どうしたらよいでしょうか。
            A
            システムのライセンス認証の項目で、
            「Windowsのライセンス認証を30日以内に行ってください。今すぐライセンス認証を行う場合はここをクリックしてください」
            をクリックして認証を進めると失敗する事象が発生します。
            その下にある、「プロダクトキーの変更」を選択し認証を進めてください。

            PCカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました