(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UNO-2372G-J021-0410406780
【UNO-2372GCeleronJ1900搭載 スモールサイズファンレス組込みPC BTO クミコミPC

【UNO-2372GCeleronJ1900搭載 スモールサイズファンレス組込みPC UNO-2372G-J021-0410406780

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,000円 67,500円
税込単価
99,000円 74,250円

アドバンテックのUNO-2000シリーズは、高い耐久性に対応したファンレス組込...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

UNO-2372G-J021-0410406780 解除

Loading...

UNO-2372G-J021-0410406780 の仕様・寸法情報

商品仕様

型番選定はメインドライブ、OSの2STEPで完了!左側の絞り込み条件でスペックを選択できます。                                     
①CPU②メモリ③メイン
ドライブ
④電源⑤光学ドライブ⑥OS
Intel® Celeron® J1900 (2.0GHz)
(組込み、選択なし)
DDR3 4GB
(組込み、選択なし)
ACアダプタ 60W
(100-240V DC24V/2.5A)
 
    SSD 64GB     Windows7 Pro 32bit 日本語 
    SSD 128GB     Windows7 Pro 32bit 英語
          Windows7 Pro 64bit 日本語
          Windows7 Pro 64bit 英語 
          Windows10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 日本語
Windows10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 英語
 

概要仕様

システム        型式        UNO-2372Gシリーズ
CPUCeleron
J1900
2.0GHz
システムメモリ仕様DDR3-SDRAM (ECC非対応)
DDR3L-1600 
容量4GB(組込み済・変更できません)
空きスロット空きスロットなし 
システムドライブ【選択】
SSD 68GB
SSD 128GB
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
 
BIOSAMI UEFI64 Mbit
拡張バススロット数Full Mini PCIe Slot ×2
ウォッチドッグタイマInterval:1~255sec
動作環境温度:0~40℃、湿度:0~85%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)150(W)×105(D)×35(H)
光学ドライブ
電源
AC
アダプタ

 
        入力          100~240V(自動切替)(47~63Hz)
出力定格電力60W
定格電圧24V
定格電流2.5A
効率89%
 
  I/O   インターフェイスポート数ポート仕様
 筐体前面    USB3.0     1USB 3.0 タイプA
USB2.0 3USB2.0 タイプA
LANポート2RJ45
画像出力 1HDMI タイプA
1Display Port
 筐体背面 シリアル 4RS-232/422/485(D-sub 9pinオス)
表示機能アクセラレータIntel HD Graphics(搭載CPUに依存)
ビデオメモリ最大1GB(DVMTにより自動的に割当)
最大解像度デジタル(HDMI)1920×1080(@60Hz)
デジタル(Display Port)2560×1440(@60Hz)
コネクタ形状デジタルDVI-D×1 Display Port ×1
LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップIntel I210
ポートRJ45×2
通信速度10/100/1000Mbps
付属品ドライバ&マニュアルディスク 1枚
AC電源ケーブル 1本
OSリカバリディスク 1枚
※OSなしモデルには③番は付属しません。

型番リスト

型番
OS
ストレージ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UNO-2372G-J021-0410406780

[SSD] SSD 128GB

1個

90,000円

67,500

( 74,250円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アドバンテックのUNO-2000シリーズは、高い耐久性に対応したファンレス組込みコンピュータ。スモールサイズながらCOMポート、LAN、USBをバランスよく搭載。コストパフォーマンスに優れるファンレス組込みPCは、制御盤内でも場所を取らずスマートデータゲートウェイなど様々な用途に利用できます。
【特長】
・スモールサイズファンレス組込みPC
・Intel(R) Celeron(R) J1900、2GHzクアッドコア/DDR3 4GBメモリを搭載
・小型ながら、2ポートLAN、1ポートUSB3.0、3ポートUSB2.0、4ポートCOMを搭載
・SSD 64GB/128GB、ドライブ無しより選択可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●スモールサイズファンレス組込みPC
●Intel® Celeron® J1900, 2GHzクアッドコア/DDR3 4GBメモリを搭載
●小型ながら、2ポートLAN、1ポートUSB3.0、3ポートUSB2.0、4ポートCOMを搭載
●SSD 64GB/128GB、ドライブ無しより選択可能
●どのモデルを選んでも、最短5日目出荷!


無料貸出サービス停止のお知らせ
現在、無料貸出サービスを一時的に停止しております。
貸出サービスの再開については、本ページで随時ご案内予定です。
お客さまにはご迷惑をお掛けしまして、大変申し訳ございませんがご理解の程よろしくお願い申し上げます。


・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら

 

 

外形図

UNO-2372G-J021-0410406780で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【UNO-2372GCeleronJ1900搭載 スモールサイズファンレス組込みPCの型番UNO-2372G-J021-0410406780のページです。
型番UNO-2372G-J021-0410406780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【UNO-2372GCeleronJ1900搭載 スモールサイズファンレス組込みPC

【UNO-2372GCeleronJ1900搭載 スモールサイズファンレス組込みPC

    ボックスコンピュータ BX825

    ボックスコンピュータ BX825

      BBC-RM9410シリーズRAIDモデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

      BBC-RM9410シリーズRAIDモデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

        BBC-RM9410シリーズUPS電源モデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

        BBC-RM9410シリーズUPS電源モデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

          BBC-RM9410シリーズ 第6世代Core対応ラックマウントFAPC 3PCI・3PCIe

          BBC-RM9410シリーズ 第6世代Core対応ラックマウントFAPC 3PCI・3PCIe

            BBC-RM131シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC 3PCI3PCIe

            BBC-RM131シリーズ第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC 3PCI3PCIe

              BBC-RM131シリーズSSDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC

              BBC-RM131シリーズSSDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC

                BBC-RM131シリーズRAIDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC

                BBC-RM131シリーズRAIDモデル第6世代Core対応省スペースラックマウントFAPC

                  メーカー アドバンテック(PC・通信) コンテック(PC関連) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 76,500円 162,637円 290,900円 268,800円 212,100円 196,400円 215,300円 276,200円
                  通常出荷日 5日目   7日目~   10日目   5日目   5日目   5日目   5日目   10日目  
                  CPUタイプ Intel(R) Celeron(R) J1900(2.00GHz) Intel Atom(R) - - - - - -
                  メモリ容量 4GB 4GB - - - - - -
                  PCタイプ 小型組み込み フロアマウント/ウォールマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント
                  電源 ACアダプタ対応 ACアダプタ対応 500W UPS機能付520W 500W 500W 500W 500W
                  光学ドライブ - - - - - -

                  【UNO-2372GCeleronJ1900搭載 スモールサイズファンレス組込みPCのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q Windows7のライセンス認証が失敗します。どうしたらよいでしょうか。
                  A
                  システムのライセンス認証の項目で、
                  「Windowsのライセンス認証を30日以内に行ってください。今すぐライセンス認証を行う場合はここをクリックしてください」
                  をクリックして認証を進めると失敗する事象が発生します。
                  その下にある、「プロダクトキーの変更」を選択し認証を進めてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  UNO-2372G-J021-0410406680-W10-6E
                  UNO-2372G-J021-0410406680-W7
                  UNO-2372G-J021-0410406680-W7-6
                  UNO-2372G-J021-0410406780-W10-6
                  UNO-2372G-J021-0410406780-W10-6E
                  UNO-2372G-J021-0410406780-W7
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  OS ストレージ

                  93,400円

                  ( 102,740円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  [Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版[SSD] SSD 64GB

                  109,000円

                  ( 119,900円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  Windows 7 Pro 32bit 日本語版[SSD] SSD 64GB

                  109,000円

                  ( 119,900円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  Windows 7 Pro 64bit 日本語版[SSD] SSD 64GB

                  99,400円

                  ( 109,340円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  [Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版[SSD] SSD 128GB

                  98,400円

                  ( 108,240円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  [Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版[SSD] SSD 128GB

                  114,000円

                  ( 125,400円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  Windows 7 Pro 32bit 日本語版[SSD] SSD 128GB

                  PCカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました