(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリングプラグ【10個入り】

シーリングプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
457円 ~ 660円
税込価格
503円 ~ 726円

使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。【特長】・ケーブルグ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン樹脂
  • 寸法 H(mm):
    15.5

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

SP型 シーリングプラグの特長

構成図

※使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。
※ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。

外観寸法図

構成図

※材質:ナイロン

型番・寸法

型番DD1H適合ケーブルグランド入数
SP-1210.2615.5RMW12、RM12、RMW16、RM16、RPG7、RPG910/袋
SP-1615.69.515.5RMW20、RM20、RPG11、RPG13.510/袋
SP-2019.613.516.5RPG1610/袋
SP-2524.417.517RMW25、RM25、RMW32、RM32、RPG215/袋
SP-4032.524.517.5RMW40、RM40、RPG295/袋
SP-5047.238.917.6RMW50、RM505/袋

型番リスト

型番
適合ケーブルグランド
寸法D(mm)
寸法φD1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RMW12、RM12、RMW16、RM16、RPG7、RPG9
10.2
6
10

2パック

10個入り

457( 503円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RMW20、RM20、RPG11、RPG13.5
15.6
9.5
10

1パック

10個入り

660( 726円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。
【特長】
・ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。
・材質:ナイロン樹脂。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリングプラグ

シーリングプラグ

    防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ

    防水型絶縁キャップ OA-QW シリーズ

      ゴムパッキン AGPシリーズ

      ゴムパッキン AGPシリーズ

        SKINTOP DIX ケーブルグランドオプション

        SKINTOP DIX ケーブルグランドオプション

          コードプロテクター専用工具 KT-1

          コードプロテクター専用工具 KT-1

            SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション

            SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション

              ケイグランド EM3BG型マルチコネクタ用 グランドパッキン(EM3BG2428コネクタ対応タイプ)

              ケイグランド EM3BG型マルチコネクタ用 グランドパッキン(EM3BG2428コネクタ対応タイプ)

                防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ用ロックナット

                防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ用ロックナット

                  SKINTOP(R)CLICK 分解ツール

                  SKINTOP(R)CLICK 分解ツール

                    ACコード 固定長(VDE)両端付き プラグアングルタイプ

                    ACコード 固定長(VDE)両端付き プラグアングルタイプ

                      ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8

                      ACコード 固定長(VDE)両端付き,ケーブル長(m):1.8

                        ACコード 固定長(VDE)両端付き,プラグ形状:IEC C14

                        ACコード 固定長(VDE)両端付き,プラグ形状:IEC C14

                          ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

                          ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

                            メーカー タカチ電機工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) タカチ電機工業 LAPP タカチ電機工業 LAPP 三桂製作所 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) LAPP ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 457円 1,649円 763円 50円 11,011円 1,560円 971円 1,623円 350円 2,445円 562円 819円 399円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン樹脂 - ニトリルゴム - ステンレス - - - - - - - -
                            寸法 H(mm) 15.5 - - - - - - - - - - - -

                            シーリングプラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            水抜き穴用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/08
                            問題なく使用できました。他店と比べて単価が安いのと在庫が多かったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルグランドオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました