【特長】・保護等級IP69K、IP68(水深20mに30分間相当の防水)・シー...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
構成図
照番 | 名称 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|---|
1 | キャップ | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
2 | ゴムブッシュ | TPE | 黒 |
3 | コネクタ本体 | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
4 | コンタクトスプリング | ステンレス | 無処理 |
- | O-リング | NBR | 黒 |
5 | ナット | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
適合ケーブル外径 対応表
型番 | ゴムブッシュ形態 | |
---|---|---|
一体 | 分割 | |
AGE16-10.5 | φ6~φ7.5 | φ7.5~φ10.5 |
AGE20-15 | φ8~φ10.5 | φ10.5~φ15 |
AGE25-20 | φ12.5~φ15 | φ15~φ20 |
AGE32-25 | φ17~φ20 | φ20~φ25 |
コンタクトスプリングを取り外す。
本体を相手側に取付ける。
シールドケーブルの被覆を剥く
コンタクトスプリングを取付ける
ゴムブッシュとキャップを取付ける
キャップを締付けて完了
型番 | G | 適合ケーブル径 | L | H 最大 | SW | A | d | m | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジ規格 | 取付穴径 | 最小 | 最大 | ||||||||
AGE12-5 | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5 | 5.0 | 10 | 22 | 15 | 16.5 | 16.5 | 3.5 | 1/袋 |
AGE12-6.5 | M12×1.5 | φ12.2 | 5.0 | 6.5 | 10 | 22 | 15 | 16.5 | 16.5 | 3.5 | 1/袋 |
AGE16-10.5 | M16×1.5 | φ16.2 | 6.0 | 10.5 | 10 | 25 | 18 | 20 | 21 | 3.5 | 1/袋 |
AGE20-15 | M20×1.5 | φ20.2 | 8.0 | 15.0 | 10 | 27 | 24 | 26.5 | 26.5 | 4 | 1/袋 |
AGE25-20 | M25×1.5 | φ25.2 | 12.5 | 20.0 | 11 | 33 | 30 | 33 | 33 | 4 | 1/袋 |
AGE32-25 | M32×1.5 | φ32.3 | 17.0 | 25.0 | 13 | 34 | 36 | 39.5 | 39.5 | 5 | 1/袋 |
Φ3.5~5.0mm
|
M12×1.5
|
12.2
| 10 | 1個 | 2,379円(
2,617円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
Φ5.0~6.5mm
|
M12×1.5
|
12.2
| 10 | 1個 | 2,379円(
2,617円
) | 3日目 一部当日出荷可能 | |
Φ6.0~10.5mm
|
M16×1.5
|
16.2
| 10 | 1個 | 2,353円(
2,588円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ8.0~15.0mm
|
M20×1.5
|
20.2
| 10 | 1個 | 2,809円(
3,090円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ17.0~25.0mm
|
M32×1.5
|
32.3
| 10 | 1個 | 5,312円(
5,843円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・保護等級IP69K、IP68(水深20mに30分間相当の防水)
・シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます
・爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます
・コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付け外しが可能なので、作業性に優れています
・ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます(M12サイズは分割できません)
・本体材質:真ちゅう、ゴムブッシュ材質:エラストマー(TPE)
・温度範囲:-60℃~+100℃