(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THA451-20B
THA45シームレス型ケーブルグランド ケーブルグランド

THA45シームレス型ケーブルグランド THA451-20B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
442円
税込単価
486円

【特長】・本体とゴムブッシュが一体成型され隙間のない構造で、防水性に優れていま...

詳細情報を確認する

型番

THA451-20B 解除

Loading...

THA451-20B の仕様・寸法情報

商品情報

THA45 シームレス型ケーブルグランドの特長

構成図

構成図

構成部品

照番名称材質
1キャップ※PA66/PA66GF
2コネクタ本体PA66・TPE
3ナットPA66

※THA452シリーズのキャップはPA66になります。

製品仕様

型番G適合ケーブル径LH
最大
SWAdm入数
ネジ規格ネジ外径取付穴径最小最大
THA450-16S□M16×1.515.3φ15.757.5829.51921.62451/袋
THA450-16L□M16×1.515.3φ15.77.59.5829.51921.62451/袋
THA451-20□M20×1.520φ20.210.5148312426.326.571/袋
THA451-20-2□M20×1.520φ20.2φ6×28312426.326.571/袋
THA452-25□M25×1.525φ25.21417834293235.261/袋

※THA45シリーズをご注文の際は必ず、型番末尾□に L・B・Gの色記号をつけて下さい。

製品仕様

L ライトグレー/グレー

B ブラック/グレー

G ブラック/グリーン

型番リスト

型番
形状
使用ケーブル外径
ネジ規格
材質
保護機能(耐環境性)
色仕様/表面処理
ねじサイズ
取付穴径φ(mm)
適合ケーブル径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THA451-20B

一体型
Φ10.5~14mm
Mネジ
樹脂
その他
防水性
ブラック/グレー
M20×1.5
20.2
-
10

2個

442( 486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とゴムブッシュが一体成型され隙間のない構造で、防水性に優れています
・材質:プラスチック(PA66)
・保護等級:IP68相当(水深50mに1時間試験クリア)

カタログ

 

THA451-20Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THA45シームレス型ケーブルグランドの型番THA451-20Bのページです。
型番THA451-20Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THA45シームレス型ケーブルグランド

THA45シームレス型ケーブルグランド

    ケーブルグランド THA45シリーズ

    ケーブルグランド THA45シリーズ

      耐候性Mネジケーブルグランド RMWシリーズ

      耐候性Mネジケーブルグランド RMWシリーズ

        金属製エスシーロック:SCBRシリーズ

        金属製エスシーロック:SCBRシリーズ

          AGE EMCシールドケーブルグランド

          AGE EMCシールドケーブルグランド

            AGH 耐熱メタルケーブルグランド

            AGH 耐熱メタルケーブルグランド

              【ケーブルグランド】コネクタ用アクセサリ

              【ケーブルグランド】コネクタ用アクセサリ

                PGネジケーブルグランド RPGシリーズ

                PGネジケーブルグランド RPGシリーズ

                  スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

                  スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

                    エスシーロック 耐食タイプ SCシリーズ

                    エスシーロック 耐食タイプ SCシリーズ

                      メタルケーブルグランド

                      メタルケーブルグランド

                        ケーブル挟み込み式 エントリーシステム ゴムブッシュ

                        ケーブル挟み込み式 エントリーシステム ゴムブッシュ

                          Mネジケーブルグランド RMシリーズ

                          Mネジケーブルグランド RMシリーズ

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 星和電機 タカチ電機工業 タカチ電機工業 ILME タカチ電機工業 タカチ電機工業 星和電機 日本エイ・ヴィー・シー Murrplastik タカチ電機工業
                            通常価格 383円 277円 151円 652円 2,353円 1,740円 453円 140円 280円 336円 1,244円 402円 129円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            THA45シームレス型ケーブルグランドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THA450-16SB
                            THA450-16SL
                            THA452-25B
                            THA452-25G
                            THA452-25L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 使用ケーブル外径 ネジ規格 材質 保護機能(耐環境性) 色仕様/表面処理 ねじサイズ 取付穴径φ
                            (mm)
                            適合ケーブル径
                            (mm)

                            383円

                            ( 421円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10一体型Φ5~7.5mmMネジ樹脂その他防水性ブラック/グレーM16×1.515.7-

                            383円

                            ( 421円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10一体型Φ5~7.5mmMネジ樹脂その他防水性ライトグレー/グレーM16×1.515.7-

                            534円

                            ( 587円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10一体型Φ14~17mmMネジ樹脂その他防水性ブラック/グレーM25×1.525.2-

                            534円

                            ( 587円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10一体型Φ14~17mmMネジ樹脂その他防水性ブラック/グリーンM25×1.525.2-

                            534円

                            ( 587円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10一体型Φ14~17mmMネジ樹脂その他防水性ライトグレー/グレーM25×1.525.2-

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました