(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

THB381マイクロ防水中継コネクタ

THB381マイクロ防水中継コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,589円
税込価格
1,748円

Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。【特長】・指で押...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    10
  • 許容電圧(V):
    400
  • ピン数:
    2
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス/メス兼用
  • 電線接続方法:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • シリーズ詳細:
    THB381
  • 電線接続方法詳細:
    ネジ止め

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

THB381型 マイクロ防水中継コネクタの特長

構成図

構成図

構成部品

照番名称個数材質色/表面処理
1プラグ1PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック・グリーン
2ソケット1PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック・グリーン
3ケーブルグランド2PA66GF(UL94V-2)ブラック
4ゴムブッシュ2TPEグリーン
-端子4真ちゅう銀メッキ
-端子ネジ4亜鉛メッキ

※PA66GF=「ポリアミド66グラスファイバー入り」の略称

製品仕様

定格電圧AC/DC 400V
定格電流10A
適合電線より線0.5mm2~1.5mm2
接触抵抗10mΩ以下
インパルス耐電圧4kV
挿抜回数100回
 

端子配列

プラグ側(オス)

 

ソケット側(メス)

 

電線接続図

構成図

※結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。
※マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

外観寸法図

構成図

※上記図面は代表共通図です。
※ゴムブッシュを分割する事で適合ケーブル径を変える事ができます。
 

型番・寸法

型 番適合ケーブル径端子台極数
THB381-2P-7φ5.5~φ72P
THB381-2P-8φ7~φ82P

オプション部品(別売)

ゴムブッシュ
P5−35

締付工具
6000462KC
P5−35

型番リスト

型番
適合ケーブル外形(φ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5~7
10

1個

1,589( 1,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7~8
10

1個

1,589( 1,748円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。
【特長】
・指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
・結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THB381マイクロ防水中継コネクタ

THB381マイクロ防水中継コネクタ

    THB387Eパネルマウント防水中継コネクタ

    THB387Eパネルマウント防水中継コネクタ

      【日本航空電子工業】JL05 防水 ストレートプラグ(バヨネットロック)

      【日本航空電子工業】JL05 防水 ストレートプラグ(バヨネットロック)

         パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ

        パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ

          直角L型防水中継コネクタ THB390L・401Lシリーズ

          直角L型防水中継コネクタ THB390L・401Lシリーズ

            分岐T型防水中継コネクタ THB390T・402Tシリーズ

            分岐T型防水中継コネクタ THB390T・402Tシリーズ

              【日本航空電子工業】JN1 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

              【日本航空電子工業】JN1 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                【多治見無線電機】PRC04 バルクヘッド型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                【多治見無線電機】PRC04 バルクヘッド型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                  NRW 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                  NRW 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                    【日本航空電子工業】JN1 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

                    【日本航空電子工業】JN1 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)

                      【日本航空電子工業】JN1 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                      【日本航空電子工業】JN1 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                        NCS コンジットプラグ(ネジ式)

                        NCS コンジットプラグ(ネジ式)

                          【第一電子工業・日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)

                          【第一電子工業・日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 ミスミ ミスミ タカチ電機工業 タカチ電機工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,589円 960円 2,303円 167円 998円 1,097円 916円 1,502円 481円 788円 718円 2,793円 2,099円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 パネルマウント - パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 - - パネルマウント - - ケーブル接続 -
                            シリーズ その他 その他 - PLT その他 その他 - - NRW - - NCS -
                            許容電流(A) 10 17.5 - 5 - - - - - - - - -
                            許容電圧(V) 400 AC500 - 125 - - - - 250 - - - -
                            ピン数 2 - - - - - - - - - - - -

                            THB381マイクロ防水中継コネクタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋外でのケーブル配線接続用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/07
                            過去にTHB387シリーズを使用しているが、このTHB381は細くてかさばらず、ワンタッチロックで使いやすくてよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました