(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

THB387Eパネルマウント防水中継コネクタ

THB387Eパネルマウント防水中継コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
960円 ~ 2,189円
税込価格
1,056円 ~ 2,408円

コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。【特長】・パネル...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    パネルマウント
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    17.5
  • 許容電圧(V):
    AC500
  • 電線接続方法:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    CE
  • 保護等級:
    IP68
  • シリーズ詳細:
    THB387E
  • 電線接続方法詳細:
    ネジ式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるように、コネクタを配置して下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

THB387E型 パネルマウント防水中継コネクタの特長

構成図

構成内容

NO.名称個数材質色/表面処理
1プラグ1PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック・グリーン
2ソケット1PA66GF(UL94V-0)・TPEブラック・グリーン
3ケーブルグランド1PA66(UL94V-2)ブラック
4ゴムブッシュ1TPEグリーン
5ナット1PA66(UL94V-2)ブラック

※PA66GF=「ポリアミド66グラスファイバー入り」の略称

製品仕様

型番THB387E-3PTHB387E-4PTHB387E-5P
定格電圧最大AC500V
定格電流最大17.5A
適合電線より線0.5mm2~4.0mm2より線0.25mm2~1.5mm2
インパルス耐電圧4kV
挿抜回数1000回

 

端子配列

プラグ側(オス)

THB387E-3P

THB387E-4P

THB387E-5P

ソケット側(メス)

THB387E-3P

THB387E-4P

THB387E-5P

電線接続図

構成図

※結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。
※マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

外観寸法図

※上記図面は代表共通図です。

取付穴寸法

使用ゴムブッシュについて

使用ゴムブッシュ

ケーブル外径
Φ7mm~Φ9mm

使用ゴムブッシュ

ケーブル外径
Φ9mm~Φ12mm

型番・寸法

セット品販売
型 番LHG適合ケーブル外径最大適合板厚端子台極数
THB387E-3P-M201466.520Φ7~Φ126.53P
THB387E-4P-M201466.520Φ7~Φ126.54P
THB387E-5P-M201466.520Φ7~Φ126.55P

※プラグ・ソケットがセットになっています。

 

プラグ単品販売
型 番プラグ/ソケット適合ケーブル外径端子極数
THB387E-3P-M20-Pプラグ-3P
THB387E-4P-M20-Pプラグ-4P
THB387E-5P-M20-Pプラグ-5P

※プラグの単品型番です。

オプション部品(別売)

THB387・387E用
ゴムブッシュ
P5−53

プラグ・ソケットカバー
P5−54

締付工具
6000337BC
P5−68

型番リスト

型番
ピン数
適用ピン・コンタクト
適合電線(mm2)
単品/セット品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
オス/メス兼用
より線0.5~4.0
セット品
10

1個

1,889( 2,078円 )

3日目

一部当日出荷可能

3
オス(プラグ)
より線0.5~4.0
単品
-

1個

960( 1,056円 )

2日目

4
オス/メス兼用
より線0.5~4.0
セット品
10

1個

1,889( 2,078円 )

3日目

一部当日出荷可能

4
オス(プラグ)
より線0.5~4.0
単品
-

1個

1,017( 1,119円 )

2日目

5
オス/メス兼用
より線0.25~1.5
セット品
10

1個

2,189( 2,408円 )

4日目

一部当日出荷可能

5
オス(プラグ)
より線0.25~1.5
単品
-

1個

1,130( 1,243円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。
【特長】
・パネルや筐体に取付けて挿抜が出来ます
・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるように、コネクタを配置して下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THB387Eパネルマウント防水中継コネクタ

THB387Eパネルマウント防水中継コネクタ

    バヨネット式MS3102 パネル取付レセプタクル(防水)

    バヨネット式MS3102 パネル取付レセプタクル(防水)

      分岐T型防水中継コネクタ THB390T・402Tシリーズ

      分岐T型防水中継コネクタ THB390T・402Tシリーズ

        NJW 防水 ストレートプラグ(ネジ式)

        NJW 防水 ストレートプラグ(ネジ式)

          【ビンダー】693コネクタ 欧州規格・防水 ストレートメスコネクタ(ネジ式)

          【ビンダー】693コネクタ 欧州規格・防水 ストレートメスコネクタ(ネジ式)

             パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ

            パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ

              CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)

              CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)

                THB381マイクロ防水中継コネクタ

                THB381マイクロ防水中継コネクタ

                  【多治見無線電機】R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル(ネジ式)

                  【多治見無線電機】R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル(ネジ式)

                    バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水)

                    バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水)

                      CM10 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                      CM10 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                        バヨネット式MSコネクタ アングルプラグ(防水)

                        バヨネット式MSコネクタ アングルプラグ(防水)

                          MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル

                          MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル

                            メーカー タカチ電機工業 ミスミ タカチ電機工業 ミスミ ミスミ ミスミ フジクラ(旧:第一電子工業) タカチ電機工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 960円 3,052円 1,097円 1,079円 2,945円 167円 14,651円 1,589円 7,635円 8,113円 2,551円 9,288円 629円
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 - パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 - パネルマウント パネルマウント パネルマウント パネルマウント
                            シリーズ その他 その他 その他 NJW - PLT CE05 その他 - MS CM10 MS MS
                            許容電流(A) 17.5 - - - - 5 23/46 10 - - 3 - -
                            許容電圧(V) AC500 - - - - 125 250 400 - - 200 - -
                            電線接続方法 その他 ハンダ その他 ハンダ - ハンダ ハンダ その他 - ハンダ ハンダ ハンダ ハンダ

                            THB387Eパネルマウント防水中継コネクタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            弊社取り扱い製品とお客様の機器接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/06
                            センサー出力をどうしても電圧タイプから電流タイプに切り替えたいとのお客様の声に対して配線中に抵抗を入れなければならなくなったのですが、スミチューブ等を使うにしても見た目が悪く、配線も煩雑になります。
                            抵抗で分岐を作った部分が本製品の中に納まるようにしました。
                            配線破損時の対応も楽です。
                            同時に、THB387・391・392用などのゴムブッシュも購入すると良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました