サトーパーツ ブロック端子台(棒端子式) サトーパーツ ネジ式中継用端子台。
Loading...
サトーパーツ ブロック端子台(棒端子式) サトーパーツ ネジ式中継用端子台。
ML-1-2Pで型番確定
サトーパーツ ネジ式中継用端子台の型番ML-1-2Pのページです。
型番ML-1-2Pに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ML-1-14P |
ML-1-16P |
ML-1-18P |
ML-1-3P |
ML-1-6P |
ML-1-8P |
型番 | 関連 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 極数 (極) | 主絶縁材 | 端子ネジ | 端子間ピッチ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,274円 ( 3,601円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 14 | フェノール(UL94V-0) | 角座金付ネジ(M3.5×8) | 10 | |
- | 3,571円 ( 3,928円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 16 | フェノール(UL94V-0) | 角座金付ネジ(M3.5×8) | 10 | |
- | 3,749円 ( 4,124円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 18 | フェノール(UL94V-0) | 角座金付ネジ(M3.5×8) | 10 | |
- | 1,160円 ( 1,276円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 3 | 本体:フェノール (UL94V-0)/カバー:ポリカーボネート (UL94V-0) | - | - | |
- | 1,989円 ( 2,188円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 6 | 本体:フェノール (UL94V-0)/カバー:ポリカーボネート (UL94V-0) | 角座金付ねじ (M3.5×8) | - | |
2,495円 ( 2,745円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 8 | フェノール(UL94V-0) | 角座金付ネジ(M3.5×8) | 10 |