(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅線用圧着端子(R型)【100個入り】

銅線用圧着端子(R型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,370円 ~ 1,371円
税込価格
1,507円 ~ 1,508円

高純度の銅状・銅板より製造される圧着端子で、R型はJIS規格、UL規格に適合し...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.7
6.6
13.6
10

1パック

100個入り

1,371( 1,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3
8
15.8
10

1パック

100個入り

1,370( 1,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高純度の銅状・銅板より製造される圧着端子で、R型はJIS規格、UL規格に適合しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用圧着端子(R型)

銅線用圧着端子(R型)

    銅線用裸圧着端子(R型)

    銅線用裸圧着端子(R型)

      銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

      銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

        【大同端子製造】裸圧着端子 突合せ型圧着リング

        【大同端子製造】裸圧着端子 突合せ型圧着リング

          銅線用裸圧着端子R60丸形端子

          銅線用裸圧着端子R60丸形端子

            【大同端子製造】裸圧着端子 ブレーカ用端子

            【大同端子製造】裸圧着端子 ブレーカ用端子

              銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

              銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

                銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                  銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)

                  銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)

                    銅線用裸圧着端子丸形端子<R形>(規格対応)

                    銅線用裸圧着端子丸形端子<R形>(規格対応)

                      銅線用裸圧着端子旗形 D形

                      銅線用裸圧着端子旗形 D形

                        リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

                        リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

                          絶縁付圧着端子 丸型

                          絶縁付圧着端子 丸型

                            メーカー 冨士端子工業 冨士端子工業 大同端子製造 ミスミ 大同端子製造 ミスミ 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 未来工業 ミスミ
                            通常価格 1,370円 720円 1,497円 698円 20,557円 4,582円 3,690円 6,110円 9,229円 5,898円 4,778円 803円 1,084円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 - 絶縁付圧着端子
                            形状 丸型 丸型 丸型 スリーブ 丸型 - 丸型 棒型 平型 丸型 旗型 - 丸型
                            適合電線サイズ(AWG) 22~16 - 12~10 - 1/0 - - 20~16 18-16 8 16~14 - -
                            代表規格 JIS - UL / JIS / CSA - - - - UL / CSA JIS UL - - -

                            銅線用圧着端子(R型)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            配線作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/26
                            入手困難の中手に入りよかったです。
                            素材はしっかりしていますが、柔軟さもありとても使いやすです。
                            価格もお手頃で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具組立
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/28
                            問題なく使用しています。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安い早い
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            いつも購入しているところより格段に安く、且つ即日発送OKでしたので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤内の配線
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/27
                            在庫がなくなったのですぐに必要だったので手配しました。
                            納期も短く、盤の製作も遅れなく実施することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました