(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁被覆付差込型圧着端子【100個入り】

絶縁被覆付差込型圧着端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,278円
税込単価
2,506円

安心の国内製、高品質の差込型圧着端子。絶縁用途に使える被覆付です。

詳細情報を確認する

型番

VSP-2 BLUE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSP-2 BLUE

1パック

100個入り

2,278( 2,506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安心の国内製、高品質の差込型圧着端子。
絶縁用途に使える被覆付です。

VSP-2 BLUEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付差込型圧着端子の型番VSP-2 BLUEのページです。
型番VSP-2 BLUEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁被覆付差込型圧着端子

絶縁被覆付差込型圧着端子

    絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型

    絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型

      絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

      絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

        絶縁被覆付圧着スリーブ VB型

        絶縁被覆付圧着スリーブ VB型

          絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型

          絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型

            銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

            銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

              銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

              銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子

                銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子

                  銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                  銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

                    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

                      差込型圧着端子(SP型)

                      差込型圧着端子(SP型)

                        リング・タン端子

                        リング・タン端子

                          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

                          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

                            メーカー 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山 冨士端子工業 TE Connectivity 大同端子製造
                            通常価格 2,278円 3,995円 2,210円 3,911円 4,227円 5,939円 - 6,445円 6,110円 1,340円 2,882円 283円 3,503円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付差込接続子 絶縁付圧着端子 絶縁付差込接続子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 棒型 スリーブ・リング型 - スリーブ・リング型 スリーブ・リング型 棒型 Y型. ブレード型 棒型 その他 - リング・タン 丸型
                            外径(mm) 4 - - - 4.5 1.6 - 2.1 1.7 - - 13.49 -
                            全長(mm) 22 20 - 25 25 26.5 - 18.5 21.7 - - 33.71 -
                            適合電線サイズ(AWG) 16~14 - - - 16~14 16~14 - 20~16 20~16 - - 12~10 -

                            絶縁被覆付差込型圧着端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました