(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTP-2 BLUE
絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型【100個入り】 ゼツエンツキアッチャクスリーブ BTBガタ

絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型 BTP-2 BLUE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,728円
税込単価
3,001円

電線同士の接続に便利。直線突合せ用の圧着端子。絶縁用途に使える被覆付です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BTP-2 BLUE 解除

Loading...

BTP-2 BLUE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

内径(φ)
外径(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTP-2 BLUE

2.3
4.5
16~14

1パック

100個入り

2,728( 3,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電線同士の接続に便利。
直線突合せ用の圧着端子。
絶縁用途に使える被覆付です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BTP-2 BLUEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型の型番BTP-2 BLUEのページです。
型番BTP-2 BLUEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型

絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型

    絶縁被覆付圧着スリーブ VB型

    絶縁被覆付圧着スリーブ VB型

      絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)

      絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)

        絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型

        絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型

          ビニル・ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子

          ビニル・ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子

            板状形端子(AVAP形)

            板状形端子(AVAP形)

              銅線用裸圧着端子 板状タイプ(AP形)

              銅線用裸圧着端子 板状タイプ(AP形)

                圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ18.2mm 刃幅4.6mm 青

                圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ18.2mm 刃幅4.6mm 青

                  絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

                  絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

                    銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

                    銅線用裸圧着スリーブ 直線突合せタイプ(B形)

                      差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子

                      差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子

                        絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

                        絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

                          ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                          ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                            メーカー 冨士端子工業 冨士端子工業 ミスミ 冨士端子工業 日本圧着端子製造 大同端子製造 大同端子製造 日本圧着端子製造 冨士端子工業 大同端子製造 ミスミ ミスミ 日本圧着端子製造
                            通常価格 2,512円 2,290円 1,268円 3,337円 21円 4,933円 5,283円 58円 962円 698円 4,688円 1,664円 14円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 - 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 差込型接続子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 スリーブ・リング型 スリーブ・リング型 スリーブ スリーブ・リング型 - ブレード型 ブレード型 - Y型 スリーブ - スリーブ 棒型
                            全長(mm) 20 25 - 25 22.7 - - - - - 22 - 21

                            絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTP-1.25 RED
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色)

                            2,512円

                            ( 2,763円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.73.822~16

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました