(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BLR-24WLHS-C
大型表示灯 30Φ 拡散形 INDICATOR LIGHT

大型表示灯 30Φ 拡散形 BLR-24WLHS-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,343円
税込単価
2,577円

【特長】・生産ライン・計装盤・制御盤などの動作表示に視認性とコスト面を考慮した...

詳細情報を確認する

  • 大きさ(φ):
    80
  • 定格電圧(V):
    DC24V
  • 光源:
    LED
  • 寸法 高さ(mm):
    72.3
  • 寸法 幅(mm):
    80

型番

BLR-24WLHS-C 解除

Loading...

BLR-24WLHS-C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLR-24WLHS-C

1個

2,343( 2,577円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生産ライン・計装盤・制御盤などの動作表示に視認性とコスト面を考慮した大形パイロットライトのBRLシリーズ
・盤内に配線を収めることが出来るので不意な断線の恐れがありません

BLR-24WLHS-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型表示灯 30Φ 拡散形の型番BLR-24WLHS-Cのページです。
型番BLR-24WLHS-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型表示灯 30Φ 拡散形

大型表示灯 30Φ 拡散形

    LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

    LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

      LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

      LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

        小型回転灯 SKH-A

        小型回転灯 SKH-A

          電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

          電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

            LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

            LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

              電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

              電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

                小型回転灯 SKH-EA

                小型回転灯 SKH-EA

                  LED小型回転灯 SKHE

                  LED小型回転灯 SKHE

                    メーカー マルヤス電業 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト
                    通常価格 2,343円 14,685円 11,165円 13,899円 12,093円 12,180円 18,720円 10,970円 15,679円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    大きさ(φ) 80 84 66 118 66 64 130 100 118
                    定格電圧(V) DC24V - - - - - - - -
                    光源 LED LED LED 電球 電球 LED 電球 電球 LED
                    寸法 高さ(mm) 72.3 - - - - - - - -
                    寸法 幅(mm) 80 - - - - - - - -

                    大型表示灯 30Φ 拡散形のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BLR-24GLHS-C
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    2,343円

                    ( 2,577円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました