(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BL-1C 15A NN
安全ブレーカー BLシリーズ アンゼンブレーカ

安全ブレーカー BLシリーズ BL-1C 15A NN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円

BL-1C(100V用)、BL-2C(単3 200V用)は、外形寸法がまったく...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    1.5
  • 接続方式:
    裏面形
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    32
  • 寸法 奥行(mm):
    55
  • アンペアフレーム詳細:
    30AF

型番

BL-1C 15A NN 解除

Loading...

BL-1C 15A NN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
定格使用電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-1C 15A NN

15
AC100
-

1個

990( 1,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

BL-1C(100V用)、BL-2C(単3 200V用)は、外形寸法がまったく同一で互換性があります。したがって、盤の設計が簡単で、回路の変更も容易です。

Loading...

BL-1C 15A NNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ブレーカー BLシリーズの型番BL-1C 15A NNのページです。
型番BL-1C 15A NNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ブレーカー BLシリーズ

安全ブレーカー BLシリーズ

    NE サーキットブレーカ(経済形) 埋込形

    NE サーキットブレーカ(経済形) 埋込形

      配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

      配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

        ケースブレーカ HR型[防雨形](配線保護用)

        ケースブレーカ HR型[防雨形](配線保護用)

          プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

          プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)

            NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

            NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

              NE サーキットブレーカ(経済形) 裏面形

              NE サーキットブレーカ(経済形) 裏面形

                WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)

                WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)

                  手元開閉器 屋内/外用 NSB・NSBOシリーズ

                  手元開閉器 屋内/外用 NSB・NSBOシリーズ

                    ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)

                    ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)

                      安全ブレーカ HB型

                      安全ブレーカ HB型

                        UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

                        UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

                          サーキットブレーカ(協約形) NE-C

                          サーキットブレーカ(協約形) NE-C

                            メーカー 三菱電機 日東工業 テンパール工業 Panasonic 日東工業 日東工業 日東工業 三菱電機 河村電器産業 LS ELECTRIC (旧LS産電) Panasonic 三菱電機 日東工業
                            通常価格 990円 13,082円 3,370円 11,140円 2,347円 3,813円 6,505円 4,860円 6,100円 4,470円 1,007円 28,700円 3,822円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 30AF以下 - - 30AF以下 30AF以下 - - - - - 30AF以下 - -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 1.5 - - 1.5 - - - - - - - - -
                            接続方式 裏面形 埋込形 表面型 - 表面型 表面型 裏面形 - 表面型 表面型 - 表面型 表面型
                            寸法 高さ(mm) 70 200 - - 85 - - - - 130 - - 98
                            寸法 幅(mm) 32 - - - 18 - - - - - - - -

                            安全ブレーカー BLシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            インバーターの入力ブレーカーとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/23
                            小型の3相インバーターの一時側の保護のために利用しました。
                            単純構造で安価なものなので、常用しています。今までトラブルはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤用電源ブレーカー
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/27
                            安価で納期も良いため、いつも電源ブレーカーとして使用しております。
                            200V仕様もラインナップにあります。品質も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BL-1C 30A
                            BL-1C 6A NN
                            BL-2C 6A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流
                            (A)
                            定格使用電圧
                            (V)

                            998円

                            ( 1,098円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -30AC100

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -6AC100

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106AC100-200

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました