(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インテル® Pentium® プロセッサー G3258

インテル® Pentium® プロセッサー G3258

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

インテル(R)Pentium(R)プロセッサーGシリーズ。シリーズ名:Inte...

詳細情報を確認する

  • シリーズ名:
    Intel Pentium
  • 世代:
    第4世代
  • 最大メモリーサイズ:
    32

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番シリーズ名世代最大メモリーサイズ
BX80646G3258Intel Pentium第4世代32

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX80646G3258

10

1個

13,500( 14,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インテル(R)Pentium(R)プロセッサーGシリーズ。
シリーズ名:Intel Pentium
世代:第4世代
最大メモリーサイズ:32

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

BX80646G3258で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インテル® Pentium® プロセッサー G3258の型番BX80646G3258のページです。
型番BX80646G3258に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インテル® Pentium® プロセッサー G3258

インテル® Pentium® プロセッサー G3258

    Intel Pentium4

    Intel Pentium4

      Dual-Core Celeron・Intel CeleronD

      Dual-Core Celeron・Intel CeleronD

        Intel Celeron

        Intel Celeron

          Intel Pentium Dual-Core

          Intel Pentium Dual-Core

            Intel Core2Duo

            Intel Core2Duo

              メーカー INTEL ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
              通常価格 13,500円 24,200円 16,800円 13,700円 18,900円 47,300円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              シリーズ名 Intel Pentium Intel Pentium4 - Intel Celeron Intel Pentium Dual-Core Intel Core2Duo
              世代 第4世代 - - - - -
              最大メモリーサイズ 32 - - - - -

              インテル® Pentium® プロセッサー G3258のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              CPUカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました