(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LF2B-B3P-ATHWW2-1M
LF2B形 LED照明ユニット LF2BガタLEDショウメイユニット

LF2B形 LED照明ユニット LF2B-B3P-ATHWW2-1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,130円
税込単価
13,343円

【特長】・ACフリー入力(AC100-240V)、DCバッテリーに対応可能なD...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

LF2B-B3P-ATHWW2-1M の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力電圧
照度(lx)
代表規格
寸法 長さ(mm)
消費電力(W)
器具光束(lm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF2B-B3P-ATHWW2-1M

[その他] AC100~240V
クリア:290
CE
210
2.2
235
-

1個

12,130( 13,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACフリー入力(AC100-240V)、DCバッテリーに対応可能なDC12V/24V入力を準備
・広い用途での使用、狭い場所での設置が可能な薄形スリムタイプ
・保護構造IP65(防水・防塵)を実現し、水のかかる用途にも対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LF2B-B3P-ATHWW2-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LF2B形 LED照明ユニットの型番LF2B-B3P-ATHWW2-1Mのページです。
型番LF2B-B3P-ATHWW2-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LF2B形 LED照明ユニット

LF2B形 LED照明ユニット

    防水型スリムタイプLED照明ワークライト

    防水型スリムタイプLED照明ワークライト

      LED照明(ストレート、AC100V)

      LED照明(ストレート、AC100V)

        LF2B形LED照明ユニット用取付金具

        LF2B形LED照明ユニット用取付金具

          LED照明(ストレート、防塵)

          LED照明(ストレート、防塵)

            LF1A形LED照明ユニット

            LF1A形LED照明ユニット

              LEDスリムミニSS/S

              LEDスリムミニSS/S

                LED照明(ストレート、広角・高照度)

                LED照明(ストレート、広角・高照度)

                  LED照明(ストレート、ローコスト)

                  LED照明(ストレート、ローコスト)

                    LED照明(ストレート、広角)

                    LED照明(ストレート、広角)

                      LED照明(ストレート、防滴)

                      LED照明(ストレート、防滴)

                        LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)

                        LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)

                          盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

                          盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

                            メーカー IDEC パトライト ミスミ IDEC ミスミ IDEC SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 篠原電機
                            通常価格 12,130円 9,490円 - 1,580円 8,085円 23,510円 8,153円 9,744円 5,241円 8,390円 1,390円 22,330円 14,115円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート - - ストレート フラット ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート スポット ストレート
                            LED色 昼光色 - - - 白色 - 白色 - 白色 - - 白色 白色
                            保護等級 IP65 IP66/67/69K - - IP54 - IP54 - IP54 - - IP67f
                            寸法 幅(mm) 40 - - - 29 - 24 40 27 35 - 58 42
                            寸法 厚み(mm) 29 - - - 12 - 15.5 27.7 15 - - 95 56

                            LF2B形 LED照明ユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            狭い箇所で
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                            装置設備内の狭い箇所に設置しました。
                            明るさも高く、視認性が非常に良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LF2B-B3P-BTHWW2-1M
                            LF2B-B4P-ATHWW2-1M
                            LF2B-B4P-BTHWW2-1M
                            LF2B-C3P-ATHWW2-1M
                            LF2B-C3P-BTHWW2-1M
                            LF2B-C4P-ATHWW2-1M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力電圧 照度
                            (lx)
                            代表規格 寸法 長さ
                            (mm)
                            消費電力
                            (W)
                            器具光束
                            (lm)

                            12,389円

                            ( 13,628円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10[その他] DC12V/24Vクリア:290UL / CUL / CE2102.6235

                            12,130円

                            ( 13,343円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -[その他] AC100~240V乳白:265CE2102.2215

                            12,389円

                            ( 13,628円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -[その他] DC12V/24V乳白:265UL / CUL / CE2102.6215

                            14,560円

                            ( 16,016円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] AC100~240Vクリア:540CE3304.4465

                            14,560円

                            ( 16,016円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -[その他] DC12V/24Vクリア:540UL / CUL / CE3304.9465

                            14,560円

                            ( 16,016円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[その他] AC100~240V乳白:500CE3304.4425

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました