(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,250円
税込単価
5,775円

【特長】・ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン・凹凸の少ない操作パネル面が...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸型
  • 音:
    連続
  • 音量(dB):
    80
  • 音量調節:
  • 寸法 長さ(mm):
    22
  • 寸法 幅(mm):
    22
  • 寸法 厚み(mm):
    36.9
  • 音響周波数:
    2.3±0.3kHz
  • 吹鳴時間(寿命)(時間):
    約1000

(i)ご注意

  • 2024年9月よりフラッシュシルエットLBシリーズ ブザーの仕様変更について、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

LB6Z-1T04 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ警報機・ブザー本体形状丸型
連続音量(dB)80
音量調節保護機能(IP/防滴等)IP54(Data Cleansing for MDM2.0)
定格電圧(V)DC24V端子形状[その他] はんだづけ兼用タブ端子
寸法 長さ(mm)22寸法 幅(mm)22
寸法 厚み(mm)36.9音響周波数2.3±0.3kHz
吹鳴時間(寿命)(時間)約1000RoHS ?10

商品情報

  • 仕様変更のお知らせ
    2024年9月よりフラッシュシルエットLBシリーズ ブザーの仕様変更について、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

 

①その他の部品形状

生産性向上のため、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の形状を変更します。

 変更前変更後
表示灯・ブザー
(分離形のみ)
 

②製品上の表示

次のように規格マークをUL/CSA からc-UL-us に変更します。

 変更前変更後
表示灯ブザー
(分離形・IP54)
 

⚫ 識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

<識別表示期間:2025 年3 月末生産分まで>
 

型番リスト

型番
商品タイプ
保護機能(IP/防滴等)
定格電圧(V)
端子形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB6Z-1T04

警報機・ブザー本体
IP54(Data Cleansing for MDM2.0)
DC24V
[その他] はんだづけ兼用タブ端子
10

1個

5,250( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン
・凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出
・保護構造IP54
・音圧80db 以上の連続音(at 0.1m)

(i)ご注意

  • 2024年9月よりフラッシュシルエットLBシリーズ ブザーの仕様変更について、その他の部品形状・色、製品上の表示内容(製品ラベル等)に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュシルエットLBシリーズ ブザーの型番LB6Z-1T04のページです。
型番LB6Z-1T04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

    圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

    圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

      LWシリーズ ブザー

      LWシリーズ ブザー

        UZ6形ブザー

        UZ6形ブザー

          DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

          DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

            ブザー(Φ22)

            ブザー(Φ22)

              モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

              モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

                ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

                ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

                  盗難見張りアラーム

                  盗難見張りアラーム

                    高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

                    高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

                      EAO ブザー 14シリーズ

                      EAO ブザー 14シリーズ

                        薄型MP3再生報知器(BSV型)

                        薄型MP3再生報知器(BSV型)

                          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

                          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

                            メーカー IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC IDEC エスコ テンド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト 未来工業 デバイス販売テクノ EAO パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                            通常価格 5,250円 7,512円 4,050円 2,420円 26,200円 1,615円 58,828円 21,970円 15,121円 3,250円 10,151円 10,970円 25,883円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 ホーン型 丸型 丸型 丸型 角型 その他
                            連続 - 連続 / 断続 連続 - - - 連続 / 断続 - - - 連続 / 断続 -
                            音量(dB) 80 - 80 75 0~93 70 - 110 90 88±10 - 87 102
                            音量調節 - - -
                            寸法 長さ(mm) 22 - - 18 - 52.5 - 149.5 112.4 - 40 75 -

                            フラッシュシルエットLBシリーズ ブザーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト