(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HW1Z-2PQ4B
HW1Z形 照光/非照光ブザー ALARMS & BUZZERS

HW1Z形 照光/非照光ブザー HW1Z-2PQ4B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,430円
税込単価
5,973円

Φ22 照光ブザー IP65対応、短胴サイズで装置の小形化に貢献、端子のプッシ...

詳細情報を確認する

  • 音種類:
    その他
  • 音量調節:
  • 保護機能(IP/防滴等):
    IP65
  • 端子形状:
    ねじ端子

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

HW1Z-2PQ4B 解除

Loading...

HW1Z-2PQ4B の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
音量(dB)
定格電圧(V)
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
種類
照光色
適用
材質(本体)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW1Z-2PQ4B

警報機・ブザー本体
丸型
連続
64(DC12V)/70(DC24V)
[その他] DC12~24V
CE / UL
33.3
33.3
37.3
非照光タイプ
非照光
-
-
10

1個

5,430( 5,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ22 照光ブザー IP65対応、短胴サイズで装置の小形化に貢献、端子のプッシュイン化で簡単配線。簡単に、手間なくブザー・ランプを追加可能。
【特長】
・パネル奥行き19.7mmの短胴サイズ
・ブザーとランプの機能を1台に集約しています(照光タイプの場合)
・パネル面のIP65対応
・端子防水カバーの使用で、端子部防水性能(IP54)を実現、コントロールボックスへの取付けが不要です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

HW1Z-2PQ4Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HW1Z形 照光/非照光ブザーの型番HW1Z-2PQ4Bのページです。
型番HW1Z-2PQ4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HW1Z形 照光/非照光ブザー

HW1Z形 照光/非照光ブザー

    盗難見張りアラーム

    盗難見張りアラーム

      EAO ブザー 14シリーズ

      EAO ブザー 14シリーズ

        ブザー(Φ22)

        ブザー(Φ22)

          UZ6形ブザー

          UZ6形ブザー

            フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

            フラッシュシルエットLBシリーズ ブザー

              RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

              RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

                LWシリーズ ブザー

                LWシリーズ ブザー

                  圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

                  圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

                    EB3L形ランプバリア用ブザー

                    EB3L形ランプバリア用ブザー

                      モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

                      モーターサイレン BSG/BST/BS/T/TW/Kシリーズ

                        AZ形電磁ブザー

                        AZ形電磁ブザー

                          DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

                          DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

                            メーカー IDEC 未来工業 EAO テンド IDEC IDEC RS PRO IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC エスコ
                            通常価格 640円 15,121円 10,151円 1,615円 2,420円 5,250円 737円 4,050円 7,512円 8,861円 58,828円 6,400円 26,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            音種類 その他 - - ピー - - - - - - - - 音声・音楽
                            音量調節 - - - -
                            保護機能(IP/防滴等) IP65 - IP40 - - IP40 - - - IP65
                            端子形状 ねじ端子 - その他 ねじ端子 はんだ端子 - その他 - その他 - その他 ねじ端子 -

                            HW1Z形 照光/非照光ブザーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            温調器の警報機能
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                            ブザーとランプが一体なので、ケーシングや配線の設計が楽です。表示部が500円玉くらいの大きさなので、パッと目立っていいです。φ16のランプと同じくらいの大きさをお探しの方には向きません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HW1Z-F2PQ4B
                            HW1Z-P1F2PQ4R
                            HW1Z-P1F2PQ4Y
                            HW9Z-CZ1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 形状 音量
                            (dB)
                            定格電圧
                            (V)
                            代表規格 寸法 長さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 厚み
                            (mm)
                            種類 照光色 適用 材質(本体)

                            5,430円

                            ( 5,973円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -警報機・ブザー本体丸型断続64(DC12V)/70(DC24V)[その他] DC12~24VCE / UL33.333.337.3非照光タイプ非照光--

                            4,410円

                            ( 4,851円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10警報機・ブザー本体丸型断続64(DC12V)/70(DC24V)[その他] DC12~24VCE / UL33.333.337.3照光タイプ--

                            4,420円

                            ( 4,862円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -警報機・ブザー本体丸型断続64(DC12V)/70(DC24V)[その他] DC12~24VCE / UL33.333.337.3照光タイプ--

                            640円

                            ( 704円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -その他その他----303071アクセサリ:端子防水カバー-ケーブル外形:Φ4.5~8.5ニトリルゴム

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました