(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZ-ZM1
電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形 MAGNETIC SWITCH OPTION

電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形 SZ-ZM1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,716円
税込単価
4,088円

【特長】・電磁接触器の開閉器に三相モータから発生するサージ電圧を吸収し、サージ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SZ-ZM1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

形式商品コード適用機種定格電圧, 周波数CR定数適用三相モータ取付
SZ-ZM1SZ1ZM1SC-03~5-1形AC250V
50/60Hz
C=0.22μF
R=100Ω
AC200~240V
0.1~3.7kW
ヘッドオン
SZ-ZM2SZ1ZM2SKシリーズ、FCシリーズサイドオン

型番リスト

型番
取付方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZ-ZM1

ヘッドオン
10

1個

3,716( 4,088円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁接触器の開閉器に三相モータから発生するサージ電圧を吸収し、サージ電圧による影響を抑制します
・単独設置ユニットと組合せることで、ねじおよびDINレール取付けが可能になります

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SZ-ZM1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形の型番SZ-ZM1のページです。
型番SZ-ZM1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

    MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

    MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

      SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

      SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

        新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

        新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

          SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

          SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

            サージ吸収器

            サージ吸収器

              MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

              MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

                MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX

                MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX

                  MS-Nシリーズ 充電部保護カバー(電磁接触器側)

                  MS-Nシリーズ 充電部保護カバー(電磁接触器側)

                    MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

                    MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

                      UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

                      UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

                        新SC・NEO SC 電磁接触器用 充電部保護カバー

                        新SC・NEO SC 電磁接触器用 充電部保護カバー

                          ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニット

                          ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニット

                            メーカー 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 ミスミ 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機
                            通常価格 2,587円 888円 641円 1,347円 1,939円 730円 1,235円 670円 530円 2,763円 5,988円 470円 21,318円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 サージ吸収・吸引ユニット - - - サージ吸収・吸引ユニット サージ吸収・吸引ユニット その他 補助接点ユニット - - その他 - その他
                            定格電源電圧(V) AC250 - - - - - - - - - - - -
                            適用機種(電磁開閉器) SC-03~5-1形 / SK、FC - - - - - - - - - - - -

                            電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SZ-ZM2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付方法

                            2,587円

                            ( 2,846円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -サイドオン

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました