(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZ-03/CD2-24
SZ-CDシリーズ 電磁開閉器 デンジカイヘイキ(オプション)

SZ-CDシリーズ 電磁開閉器 SZ-03/CD2-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,547円
税込単価
5,002円

【特長】・IC出力用コイル駆動ユニット SZ-CDシリーズ・電子制御回路のトラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

SZ-03/CD2-24 解除

Loading...

SZ-03/CD2-24 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番モータ容量 AC200V~220V級寸法 長さ寸法 幅寸法 厚み種類
SZ-03/CD2-24DC24(入力部)46mm32mm29mm電磁開閉器
SZ-CD1DC24(入力部)46mm32mm29mm電磁開閉器

型番リスト

型番
寸法 長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZ-03/CD2-24

46
10

1個

4,547( 5,002円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IC出力用コイル駆動ユニット SZ-CDシリーズ
・電子制御回路のトランジスタ出力(DC24V)で、電磁接触器、開閉器のコイルを駆動させることができます
・サージ吸収機能付です(SZ-CD5形を除く)
・出力は有接点(リレー)式と無接点(SSR)式を用意しています

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

SZ-03/CD2-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SZ-CDシリーズ 電磁開閉器の型番SZ-03/CD2-24のページです。
型番SZ-03/CD2-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SZ-CDシリーズ 電磁開閉器

SZ-CDシリーズ 電磁開閉器

    電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

    電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

      電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

      電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

        MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

        MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

          NT ノントリップスイッチ

          NT ノントリップスイッチ

            MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

            MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

              MSシリーズ高感度コンタクタ

              MSシリーズ高感度コンタクタ

                非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                  BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形

                  BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形

                    可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V

                    可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V

                      非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

                      非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

                        メーカー 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機 日東工業 三菱電機 三菱電機 ミスミ 富士電機機器制御 ミスミ ミスミ
                        通常価格 2,698円 3,680円 9,293円 7,803円 2,365円 13,576円 6,844円 2,459円 10,353円 5,636円 4,656円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 電磁開閉器 - - - - - - - - - -
                        モータ容量 AC200V~220V級(kW/A) DC24(入力部) - - - - - - - - - -
                        寸法 幅(mm) 32 - - - - - - - 45 - 45
                        寸法 厚み(mm) 29 - - - - - - - 74.7 - -

                        SZ-CDシリーズ 電磁開閉器のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SZ-CD1
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?寸法 長さ
                        (mm)

                        2,698円

                        ( 2,968円 )
                        1個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1046

                        電磁開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました