(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リレーモジュール 858シリーズ

リレーモジュール 858シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,096円
税込単価
6,706円

【特長】・DIN35レールに取り付け可能な858シリーズのソケットは、一般的な...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    信号用
  • 接点構成:
    4c
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    タブ端子
  • コイル定格電圧(DC)(V):
    24
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 高さ(mm):
    73
  • 寸法 幅(mm):
    31
  • 寸法 奥行き(mm):
    97

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

858-304 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

858-304

1個

6,096( 6,706円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN35レールに取り付け可能な858シリーズのソケットは、一般的なピンピッチの従来型産業リレーのために設計されています。
・このソケットには、2つ、4つの切換えが付いた高さ33.5~35.5mmまでのリレーを接続することができます。
・全てのソケットには2×0.34mm2~1.5mm2、または1×2.5mm2の2つのPush-in CAGE CLAMP(R)接続ポイントがついています。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

858-304で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リレーモジュール 858シリーズの型番858-304のページです。
型番858-304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リレーモジュール 858シリーズ

リレーモジュール 858シリーズ

    Klockner-Moeller EMT6 サーミスタリレー

    Klockner-Moeller EMT6 サーミスタリレー

      ESR5セーフティリレー

      ESR5セーフティリレー

        DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1

        DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1

          RS Pro タイマリレー

          RS Pro タイマリレー

            DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

            DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

              単相電流リレー K8AK-AS

              単相電流リレー K8AK-AS

                単相過不足電流リレー K8AK-AW

                単相過不足電流リレー K8AK-AW

                  サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                  サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                    メーカー ワゴ Eaton Eaton オムロン RS PRO オムロン オムロン オムロン オムロン
                    通常価格 6,096円 53,542円 80,042円 16,371円 6,139円 22,733円 10,736円 14,919円 5,174円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    用途 信号用 信号用 信号用 パワー 信号用 パワー その他 その他 その他
                    接点構成 4c 1c その他 1a - 1a - - -
                    ラッチ機能 - -
                    端子形状 タブ端子 ねじ止め ねじ止め その他 - その他 その他 その他 その他
                    コイル定格電圧(DC)(V) 24 24~240 24 - - - - - -

                    リレーモジュール 858シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました