(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

11ac対応子機 WI-U3-866DS

11ac対応子機 WI-U3-866DS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,020円
税込単価
7,722円

【特長】・本商品は、11acに対応した無線LAN子機です・パソコンのUSB端子...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    無線LAN
  • 無線LAN 区分:
    子機
  • 接続方法:
    USB接続
  • 色:
  • 寸法 縦(mm):
    27
  • 寸法 横(mm):
    74
  • 寸法 奥行き(mm):
    14
  • 電源:
    5V(USBより給電)
  • 接続インターフェイス:
    USB3.0/USB2.0

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WI-U3-866DS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WI-U3-866DS

10

1個

7,020( 7,722円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本商品は、11acに対応した無線LAN子機です
・パソコンのUSB端子に接続することで、11ac2×2の高速Wi-Fi通信が可能になります
光通信によるインターネットを利用している方や、ハイビジョン映像をWi-Fi経由で視聴したい方に最適です
・USB3.0の最大転送速度(規格値)は5Gbps
従来USB2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

WI-U3-866DSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11ac対応子機 WI-U3-866DSの型番WI-U3-866DSのページです。
型番WI-U3-866DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

11ac対応子機 WI-U3-866DS

11ac対応子機 WI-U3-866DS

    法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

    法人向け 11ac対応 無線LANアクセスポイント

      無線LAN エアステーションプロ

      無線LAN エアステーションプロ

        無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

        無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps

          メーカー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー
          通常価格 7,020円 37,568円 43,292円 5,200円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          種類 無線LAN 無線LAN 無線LAN 無線LAN
          無線LAN 区分 子機 アクセスポイント アクセスポイント 子機
          接続方法 USB接続 - - USB接続
          - -
          寸法 縦(mm) 27 - - 186

          11ac対応子機 WI-U3-866DSのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

          高評価レビュー

          WIFI子機として
          評価 5.0満足度:5.02021/02/04
          ドライバー認識しやすい。Windows10なら標準ドライバが当たるし便利。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          WIFI子機として
          評価 5.0満足度:5.02021/02/04
          ドライバー認識しやすい。Windows10なら標準ドライバが当たるし便利。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました