(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,151円
税込価格
3,466円

【特長】・標準添付のマグネットで金属壁面への取り付けが簡単に行えます・スチール...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
10

1個

3,151( 3,466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
-

1個

3,151( 3,466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準添付のマグネットで金属壁面への取り付けが簡単に行えます
・スチールのデスクやラックへの取り付けにも最適です
・ファンレス設計で高い静音性を実現しました
・可動部分をなくすことで信頼性も向上しています
・プラグの間に溝を設けることでトラッキング現象を防ぐ電源コードを採用
・近年多発するトラッキング現象を防ぎ、安全性向上に貢献します
・自動電力調節機能「おまかせ節電」機能により、ポートの使用状態を自動判断しPCの電源がOFFになっているポートや未使用のポートへの供給電力を制限することで、夜間に多くのパソコンがシャットダウンされるオフィスや、昼間はパソコンが使われることの少ない自宅などで大幅な電力の節約を実現します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

      Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

      Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

        Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

        Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

          Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

          Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

            Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

            Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

              Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

              Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

                Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

                Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

                  10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                  10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                    Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ

                    Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ

                      メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                      通常価格 3,151円 8,370円 7,150円 3,789円 5,379円 6,501円 2,389円 3,289円 4,665円 11,945円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品分類 ハブ本体 - ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体 - ハブ本体 -
                      ポート数 5ポート 8ポート 8ポート 8ポート 8ポート 5ポート 5ポート 5ポート 8ポート 8ポート
                      インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット
                      入力電源仕様 ACアダプタ 内蔵電源 内蔵電源 ACアダプタ ACアダプタ 内蔵電源 ACアダプタ ACアダプタ 内蔵電源 内蔵電源
                      伝送速度 10/100BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 10/100BASE 1000BASE

                      スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                      社内LAN
                      評価 5.0満足度:5.02022/01/05
                      社内LAN配線に使用しています。
                      スピード等については負荷を感じることなく使用でき満足しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      リピート購入
                      評価 5.0満足度:5.02021/11/08
                      弊社の場合、組み込み用に購入しています。小型で取り扱いが簡単なところが気に入っています。
                      欲を言えば、5出力になっていますが、2から3出力の廉価版があれば、助かります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      制御機器とプロジェクターのインターフェースに使用
                      評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                      オートネゴシエーション機能を使用したかったので、使用しました。
                      小型で価格が安いというところが最大のメリットです。
                      buffalo製品は過去にも使用していますので
                      使用実績的にも問題なしと考えました
                      以上

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました