(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボード BSKBU14シリーズ

キーボード BSKBU14シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,589円
税込単価
3,948円

・キーの底面にアルミプレートを使用することで、薄型キーボードでしっかりとしたキ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キーボード
  • インターフェイス:
    USB
  • キー配列:
    日本語
  • キー数(キー):
    102
  • キーボードタイプ:
    スリム(薄型)
  • 寸法 奥行き(mm):
    138
  • 寸法 幅(mm):
    344
  • 寸法 厚み(mm):
    21
  • 色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSKBU14BK

1個

3,589( 3,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・キーの底面にアルミプレートを使用することで、薄型キーボードでしっかりとしたキータッチを実現しました。
・最薄部7mmの超スリム&幅344mm×奥行き138mmのコンパクトなボディ。
・デスクの上の狭いスペースに置いても邪魔になりません。
 また、ノートPCにサイズが近いため、普段会社でノートPCを使われている方も、違和感無く快適にお使いいただけます。
・キーはノートPCなどで多く採用されている薄型のパンタグラフ式。
・軽快で確実なタイピングを実現します。
また、角度調節スタンドを装備しているため、入力しやすい適度な傾斜をつけることができます

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

BSKBU14BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボード BSKBU14シリーズの型番BSKBU14BKのページです。
型番BSKBU14BKに関する仕様情報を記載しております。

キーボード BSKBU14シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました