(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1線メールコネクタ 734シリーズ

1線メールコネクタ 734シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,994円
税込単価
4,393円

【特長】・より線、単線を圧着端子不要で結線できます。・CAGE CLAMP(R...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対電線
  • 使用電流(A):
    10
  • 使用電圧(V):
    160、300、320
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • シリーズ:
    その他
  • 接続方向:
    ストレート
  • 許容電圧【詳細】(V):
    160/320(IEC/EN)、300(UL/CSA)
  • 電線接続方法:
    圧接
  • 保護機能(耐環境性):

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

734-312/019-000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

ピン数
代表規格
仕様
ピン・ピッチ(mm)
用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

734-312/019-000

-

12
UL / CSA
固定用フランジ付
3.5
パネルマウント
-

1個

3,994( 4,393円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・より線、単線を圧着端子不要で結線できます。
・CAGE CLAMP(R)の操作は垂直および水平の両方向から行え、オプションのレバーにより指操作での結線もできます。
・「空中配線用」および「基板-電線間用」コネクタ。
・誤差込完全防止型。
・アクセサリのコーディングキーを取り付けできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

734-312/019-000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1線メールコネクタ 734シリーズの型番734-312/019-000のページです。
型番734-312/019-000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1線メールコネクタ 734シリーズ

1線メールコネクタ 734シリーズ

    FFC-FPC(スルーホール)(52807)アングルタイプ

    FFC-FPC(スルーホール)(52807)アングルタイプ

      Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

      Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

        リボンケーブルコネクタ SEK-18シリーズ(Harting/メス/10極/2列)

        リボンケーブルコネクタ SEK-18シリーズ(Harting/メス/10極/2列)

          3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ロープロヘッダー直角型

          3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ロープロヘッダー直角型

            CardBus対応PCカードコネクタ IC11Sシリーズ

            CardBus対応PCカードコネクタ IC11Sシリーズ

              3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

              3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

                スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型

                スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型

                  Pico-Clasp(TM) 電線対基板用コネクター レセプタクル ハウジング(501189)

                  Pico-Clasp(TM) 電線対基板用コネクター レセプタクル ハウジング(501189)

                    1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB

                    1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB

                      スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ

                      スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ

                        メーカー ワゴ モレックス PRECI-DIP HARTING スリーエムジャパン ヒロセ電機 スリーエムジャパン スリーエムジャパン モレックス モレックス ヒロセ電機
                        通常価格 3,994円 97円 588円 606円 740円 416円 169円 161円 137円 124円 211円
                        通常出荷日 5日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        用途 対電線 対基板 対基板 対電線 対基板 - 対基板 対基板 対電線 対基板 -
                        使用電流(A) 10 0.5 1 2.5 1 - 1 1 1 1 0.4
                        使用電圧(V) 160、300、320 50 AC100/DC150 - AC250/DC300 - AC250/DC300 AC250/DC300 50 200 AC100
                        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) -
                        シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 -

                        1線メールコネクタ 734シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました