(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG11

50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,318円
税込単価
19,050円

・50~84型まで対応した壁面取り付け用ディスプレイ金具。【特徴】・壁面取り付...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    壁面固定
  • 対応ディスプレイサイズ:
    50型~84型
  • 耐荷重(Kg):
    80
  • 色:
  • 画面上下(チルト) 機能:
    0~-15°

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-PLKG11

1個

17,318( 19,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・50~84型まで対応した壁面取り付け用ディスプレイ金具。
【特徴】
・壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
・壁面より30mmのところにディスプレイの裏面が来るように設置ができます。
・壁面からの出っ張りを最小限に抑えることができます。
※ディスプレイの背面に突起がある機種は、壁面に干渉し取り付けできません。
・取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。br>・チルト角度は0~-15°です。
・50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
※本製品の取り付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

CR-PLKG11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG11の型番CR-PLKG11のページです。
型番CR-PLKG11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG11

50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG11

    32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10

    32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10

      モニタアーム CR-LAシリーズ

      モニタアーム CR-LAシリーズ

        支柱取付け液晶モニタアーム CR-LA353・354

        支柱取付け液晶モニタアーム CR-LA353・354

          壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

          壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

            デュアルシステムアーム(ノートPC台)

            デュアルシステムアーム(ノートPC台)

              デュアルシステムアーム(キーボード台)

              デュアルシステムアーム(キーボード台)

                支柱取付け液晶モニタアーム

                支柱取付け液晶モニタアーム

                  2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

                  2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

                    耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

                    耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

                      垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

                      垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)

                        壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

                        壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

                          固定アーム(壁面対応)

                          固定アーム(壁面対応)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 17,318円 10,900円 3,114円 10,900円 4,600円 35,593円 24,900円 7,290円 6,300円 6,300円 9,200円 4,600円 6,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 壁面固定 壁面固定 壁面固定 - - - - - - - - - -
                            対応ディスプレイサイズ 50型~84型 32型~65型 ~27型 - - - - - - - - - -
                            耐荷重(Kg) 80 60 - - - - - - - - - - -
                            シルバー - - - - - - - - - -
                            画面上下(チルト) 機能 0~-15° ±15° - - - - - - - - - - -

                            50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました