(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10

32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,900円
税込単価
11,990円

・32~65型まで対応した壁面取り付け用ディスプレイ金具。【特徴】・壁面取り付...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    壁面固定
  • 対応ディスプレイサイズ:
    32型~65型
  • 耐荷重(Kg):
    60
  • 色:
  • 画面上下(チルト) 機能:
    ±15°

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

取付方法壁面固定対応ディスプレイサイズ[55インチ~] 32型~65型
耐荷重(Kg)[50kg~] 60
画面上下(チルト) 機能±15° - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-PLKG10

1個

10,900( 11,990円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

・32~65型まで対応した壁面取り付け用ディスプレイ金具。
【特徴】
・壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
・取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。
・チルト角度は±15°です。
・32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
※本製品の取り付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10の型番CR-PLKG10のページです。
型番CR-PLKG10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10

32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10

    50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG11

    50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG11

      モニタアーム CR-LAシリーズ

      モニタアーム CR-LAシリーズ

        壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

        壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能

          壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

          壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転

            支柱取付け液晶モニタアーム

            支柱取付け液晶モニタアーム

              デュアルシステムアーム(キーボード台)

              デュアルシステムアーム(キーボード台)

                2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

                2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)

                  支柱取付け液晶モニタアーム CR-LA353・354

                  支柱取付け液晶モニタアーム CR-LA353・354

                    デュアルシステムアーム(ノートPC台)

                    デュアルシステムアーム(ノートPC台)

                      耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

                      耐荷重10KG水平高稼働アーム(部品単体)

                        水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

                        水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

                          メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ
                          通常価格 10,900円 17,318円 3,114円 4,600円 4,600円 7,290円 24,900円 6,300円 10,900円 35,593円 6,300円 21,815円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          取付方法 壁面固定 壁面固定 壁面固定 - - - - - - - - -
                          対応ディスプレイサイズ 32型~65型 50型~84型 ~27型 - - - - - - - - -
                          耐荷重(Kg) 60 80 - - - - - - - - - -
                          シルバー - - - - - - - - -
                          画面上下(チルト) 機能 ±15° 0~-15° - - - - - - - - - -

                          32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト