(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSEB2114
器具用電子ブザー(DSEB21**) ブザー

器具用電子ブザー(DSEB21**) DSEB2114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
2,827円
税込単価
3,110円

Panasonic製ブザーEBシリーズ取付コンパチの電子ブザー。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 一部の商品で音種類と実際の音が異なる場合がございます。『ブー』と『ヴー』は同じ音色となります。
    購入をご検討の際は一度メーカーホームページをご確認いただき、ご希望の音種類かどうかご確認をお願いいたします。

型番

DSEB2114 解除

Loading...

DSEB2114 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
音種類
音量(dB)
定格電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSEB2114

連続
ブー
80±15
DC24V
10

1個

2,827( 3,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonic製ブザーEBシリーズ取付コンパチの電子ブザー。

(i)ご注意

  • 一部の商品で音種類と実際の音が異なる場合がございます。『ブー』と『ヴー』は同じ音色となります。
    購入をご検討の際は一度メーカーホームページをご確認いただき、ご希望の音種類かどうかご確認をお願いいたします。

DSEB2114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器具用電子ブザー(DSEB21**)の型番DSEB2114のページです。
型番DSEB2114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

器具用電子ブザー(DSEB21**)

器具用電子ブザー(DSEB21**)

    高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

    高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

      φ22 ブザー DR22形

      φ22 ブザー DR22形

        漏電火災警報器  AGD オプション

        漏電火災警報器 AGD オプション

          AZ形電磁ブザー

          AZ形電磁ブザー

            圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

            圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

              コントロールユニット電磁ブザー

              コントロールユニット電磁ブザー

                φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

                φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

                  EB3L形ランプバリア用ブザー

                  EB3L形ランプバリア用ブザー

                    電子音報知器 BM

                    電子音報知器 BM

                      アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

                      アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

                        φ16 ブザー AH164・165形

                        φ16 ブザー AH164・165形

                          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                            メーカー デバイス販売テクノ デバイス販売テクノ 富士電機機器制御 オムロン IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC IDEC IDEC パトライト 河村電器産業 富士電機機器制御 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                            通常価格 2,827円 3,250円 3,390円 1,181円 6,400円 7,512円 8,000円 2,910円 8,861円 4,050円 41,745円 2,790円 25,060円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - その他 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - -
                            形状 長角型 丸型 丸形 - 丸型 丸型 丸型 その他 丸型 角型 - - その他

                            器具用電子ブザー(DSEB21**)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置のアラーム用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/07
                            パナソニック製を使用していましたが、生産中止ということでこちらを使用しました。
                            音は少し高めに感じますが、問題なく使用できています。
                            静かな部屋でカバーが薄い装置だからか、少し音は大きく聞こえます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のアラーム用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/07
                            パナソニック製を使用していましたが、生産中止ということでこちらを使用しました。
                            音は少し高めに感じますが、問題なく使用できています。
                            静かな部屋でカバーが薄い装置だからか、少し音は大きく聞こえます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブザー
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/06
                            装置のブザーが壊れましたが、こちらに同じモノが売っていてたすかりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査機フタオープン時のブザーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/05
                            検査機のフタオープン時にブザーが鳴るように設定したく
                            購入。 問題なく組み込みできました。
                            うるさい環境だとブザー音が小さいかもしれませんが、今回設置場所が静かな環境だった為、今回のブザー音は丁度よいレベルでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験機の試験完了音ブザー
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/01
                            配線性、サイズも小さく問題なくセットできました。
                            もう少し音量が大きいと良いかなと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のブザーを交換
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/22
                            装置に使用していたブザーが故障し、同じものが購入できない為、こちらに交換しました。
                            問題なく動作しています。
                            うるさい環境で使用しているので、もっと大きな音でも良いなと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DSEB2112
                            DSEB2122
                            DSEB2124
                            DSEB2132
                            DSEB2134
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?音種類 音量
                            (dB)
                            定格電圧
                            (V)

                            2,827円

                            ( 3,110円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10連続ブー80±15DC12V

                            2,827円

                            ( 3,110円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10断続ピー70±15DC12V

                            2,827円

                            ( 3,110円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10断続ピー70±15DC24V

                            2,827円

                            ( 3,110円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10断続ホロホロ70±15DC12V

                            2,827円

                            ( 3,110円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10断続ホロホロ70±15DC24V

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました