(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JL04-18CK(07)-RK
JL04Vシリーズケーブルクランプ コネクタ

JL04Vシリーズケーブルクランプ JL04-18CK(07)-RK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

【特長】TÜV認証防水防塵丸型コネクタのクランプです。嵌合時防水型です。ご使用...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    JL04V
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    TUV
  • コネクタタイプ:
    ケーブルクランプ
  • 防水機能:
    嵌合時防水型
  • シェル色相:
  • その他耐環境性:
    IP67

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

JL04-18CK(07)-RK 解除

Loading...

JL04-18CK(07)-RK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
シェルサイズ
適用ケーブル径(mm)
特殊記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JL04-18CK(07)-RK

18
Φ5~Φ8
RK
10

1個

1,210( 1,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
TÜV認証防水防塵丸型コネクタのクランプです。
嵌合時防水型です。
ご使用のコネクタシェルサイズに適合したものを確認の上ご発注下さい。
【用途】
ケーブル接続に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

JL04-18CK(07)-RKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JL04Vシリーズケーブルクランプの型番JL04-18CK(07)-RKのページです。
型番JL04-18CK(07)-RKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JL04Vシリーズケーブルクランプ

JL04Vシリーズケーブルクランプ

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ 接触コンタクト 4A

      Dinプラグ Amphenol Plug 5極

      Dinプラグ Amphenol Plug 5極

        CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)

        CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)

          メーカー 日本航空電子工業 TE Connectivity AMPHENOL 第一電子工業
          通常価格 1,210円 3,086円 5,488円 12,200円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          用途 ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続
          シリーズ JL04V - その他 CE05
          接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート
          耐環境性 防水性 防水性 防水性 防水性
          代表規格 TUV - - UL / TUV

          JL04Vシリーズケーブルクランプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          JL04-2428CK(11)-RK
          JL04-2428CK(14)-RK
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?シェルサイズ 適用ケーブル径
          (mm)
          特殊記号

          1,400円

          ( 1,540円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          1024/28Φ9~Φ12RK

          1,400円

          ( 1,540円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          1020/22Φ12~Φ15RK

          丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました