(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Intel(R) 第6・第7世代Core(TM) iシリーズ対応4UラックマウントPC

Intel(R) 第6・第7世代Core(TM) iシリーズ対応4UラックマウントPC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
164,290円 ~ 345,590円
税込価格
180,719円 ~ 380,149円

お客様のアプリケーションに限りなくフィットするように構成可能な4Uラックマウン...

詳細情報を確認する

  • PCタイプ:
    19インチラックマウント
  • シャーシタイプ:
    4U
  • PCIバス スロット数:
    3スロット
  • PCI Express スロット数:
    4スロット
  • LANポート数:
    2
  • LANタイプ:
    1000BASE
  • 寸法 高さ(mm):
    177
  • 寸法 幅(mm):
    482
  • 寸法 奥行き(mm):
    479
  • 拡張スロット詳細:
    PCI Express(x16) x1/PCI Express(x4) x3/PCI (32bit)×3

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定360件の候補があります。

Loading...

商品仕様

型番選定は6STEPで完了!左側の絞り込み条件でスペックを選択できます。                                                                  
(1) OS(2) CPUタイプ(3) メモリ容量(4) ストレージ(5) 電源(6) 光学ドライブ
Windows10 IoT Enterprise
LTSB2016 64bit日本語版
 第7世代
Intel Core i7-7700
(3.60GHz)
 DDR4 8GB
(8GBx1)
 1TB
HDD
 500W DVDスーパーマルチドライブ
Windows10 IoT Enterprise
LTSB2016 64bit英語版
 第6世代
Intel Core i7-6700
(3.40GHz)
 DDR4 16GB
(8GBx2)
 1TB
HDD RAID1
   無し
Windows7 Pro
64bit日本語版
 第6世代
Intel Core i5-7700
(3.20GHz)
 DDR4 32GB
(8GBx4)
 128GB
SSD
    
Windows7 Pro
64bit英語版
 第6世代
Intel Core i3-7700
(3.70GHz)
 DDR4 8GB
(4GBx2)
 1TB
HDD
    
無し          
           
           
           


 
          

概要仕様

システム型式SYS-4U4320-7A85V2シリーズ
CPU【選択】第7世代Core i7
i7-7700
3.60GHz
4Core8Thread
第6世代Core i7
i7-6700
3.40GHz
4Core8Thread
第6世代Core i5
i5-6500
3.20GHz
4Core4Thread
第6世代Core i3
i3-6100
3.70GHz
2Core4Thread
システム
メモリ
【選択】
仕様DDR4-SDRAM (ECC非対応)
DDR4-2400 1GX8 1.2V 
容量8GB/16GB(8GBx2)/32GB(8GBx4)
空き
スロット
8GB:3スロット 16GB:2スロット 32GB:空きスロットなし 
システムドライブ【選択】HDD 1TB
RAID1 HDD 1TB
SSD 128GB
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。
BIOSAMI 128Mbit SPI
チップセットIntel Q170
拡張バススロット数フルハイト
PCI (32bit)×3
PCI Express(x16 Gen3) x1
PCI Express(x4 Gen3) x3
セキュリティなし
ウォッチドッグタイマOutput:System reset Interval:1~255sec
動作環境温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと)
外形寸法(mm)482(W)×479(D)×177(H)
光学ドライブ
【選択】
SATAスーパーマルチドライブ 有/無
電源
500W

 
入力99~265V(自動切替・47~63Hz)
出力定格電圧+3.3V+5V+12V1/+12V2-12V-5V+5Vsb
Output Rating24A20A16A/16A0.25A0.3A4A
効率82%
I/Oインターフェイスポート数ポート仕様
内部
オンボード
SATA4~5SATA 3.0 ×4
※ドライブ無、ストレージ無モデルは5ポート
シリアル4RS-232(9pinピンヘッダ)×3
シリアルRS-232/422/485(9pinピンヘッダ)×1
USB3.02USB3.0(19pinピンヘッダ×1)
USB2.0USB2.0(9pinピンヘッダ×2)
USB2.0(タイプA×1)
筐体前面USB2USB2.0 タイプA(4pinメス)
外部
IOパネル
キーボード
マウス
1PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
シリアル1RS-232(D-sub 9pinオス)
USB3.04USB3.0 タイプA
USB2.02USB2.0 タイプA
表示機能アクセラレータIntel HD Graphics(搭載CPUに依存)
ビデオメモリ最大1GB(DVMTにより自動的に割当)
最大解像度アナログ1920×1200(@60Hz)
デジタルDVI-D1920×1200(@60Hz)
コネクタ形状アナログVGA×1
デジタルDVI-D×2
LANネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップIntel I219LM
Intel I211AT
ポートRJ45×2
通信速度10/100/1000Mbps
サウンド入出力ポートラインOUT3.5φミニジャック
マイクIN3.5φミニジャック
付属品(1)ドライバ&マニュアルディスク 1枚
(2)AC電源ケーブル 1本
(3)OSリカバリディスク 1枚
※OSなしモデルには3番:OSリカバリディスクは付属しません。

型番リスト

型番
OS
CPUタイプ
メモリ容量
ストレージ
電源
光学ドライブ
メモリ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

203,390( 223,729円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

260,890( 286,979円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

262,390( 288,629円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

262,390( 288,629円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

262,390( 288,629円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

213,720( 235,092円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

271,220( 298,342円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

272,720( 299,992円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

272,720( 299,992円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

272,720( 299,992円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

250,190( 275,209円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

307,690( 338,459円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

309,190( 340,109円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

309,190( 340,109円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

309,190( 340,109円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

262,020( 288,222円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

319,520( 351,472円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

321,020( 353,122円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

321,020( 353,122円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

321,020( 353,122円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

209,290( 230,219円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

266,790( 293,469円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

268,290( 295,119円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

268,290( 295,119円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

268,290( 295,119円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

219,620( 241,582円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

277,120( 304,832円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

278,620( 306,482円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

278,620( 306,482円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
8GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 8GB (8GBx1)

1個

278,620( 306,482円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

211,580( 232,738円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

269,080( 295,988円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

270,580( 297,638円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

270,580( 297,638円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

270,580( 297,638円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

221,910( 244,101円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

279,410( 307,351円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

280,910( 309,001円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

280,910( 309,001円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD] HDD 1TB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

280,910( 309,001円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

258,380( 284,218円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

315,880( 347,468円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

317,380( 349,118円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

317,380( 349,118円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

317,380( 349,118円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

270,210( 297,231円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

327,710( 360,481円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

329,210( 362,131円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

329,210( 362,131円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[HDD(RAID)] HDD 1TB ミラーリング
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

329,210( 362,131円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

217,480( 239,228円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

274,980( 302,478円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

276,480( 304,128円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

276,480( 304,128円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

276,480( 304,128円 )

10日目

[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

227,810( 250,591円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

285,310( 313,841円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

286,810( 315,491円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 日本語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

286,810( 315,491円 )

10日目

[Windows 10 IoT 64bit 英語版] Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit 英語版
[Intel(R) Core(TM) i7] Intel(R)Core(TM)i7-7700(3.60GHz)
16GB
[SSD] SSD 128GB
[500~600W未満] 500W
DVDマルチ
DDR4 16GB (8GBx2)

1個

286,810( 315,491円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お客様のアプリケーションに限りなくフィットするように構成可能な4UラックマウントPC。第6世代Core(TM)モデルはWindows7、Windows10をサポート。スペック重視ならWindows10に対応した第7世代Core(TM)を選択可能。お客様の用途に応じて柔軟な選択肢を用意。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●EIA 4U19インチラックマウントシャーシ
●第6世代・第7世代Coreシリーズ対応ATXマザーボード
●PCIe(x16)1スロット、PCIe(x1)3スロット、PCI 3スロット搭載
●第7世代Core i7/第6世代 Core i7/Core i5/Core i3より選択可能
●電源、メモリ、ドライブ構成など豊富な品揃えから柔軟に選択いただけます。
●どのモデルを選んでも、最短5日目出荷!

 
仕様変更のお知らせ
パラレルポートピンヘッダが削除されました。そのほかの仕様変更点はございません。
Windows10 IoT Enterprise 2019LTSCを発売開始しました


・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら

 

 

外形図

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Intel(R) 第6・第7世代Core(TM) iシリーズ対応4UラックマウントPC

Intel(R) 第6・第7世代Core(TM) iシリーズ対応4UラックマウントPC

    Intel(R) 第8世代Core(TM) iシリーズ対応4UラックマウントPC

    Intel(R) 第8世代Core(TM) iシリーズ対応4UラックマウントPC

      BBC-1410シリーズSSDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPC

      BBC-1410シリーズSSDモデル第6世代Core対応フロアマウントFAPC

        BBC-3410シリーズUPS電源搭載モデル第6世代 Core対応ステンレスフロアマウントFAPC

        BBC-3410シリーズUPS電源搭載モデル第6世代 Core対応ステンレスフロアマウントFAPC

          12.1インチAtomE3845搭載ファンレスパネルPC

          12.1インチAtomE3845搭載ファンレスパネルPC

            BBC-RM9410シリーズ 第6世代Core対応ラックマウントFAPC 3PCI・3PCIe

            BBC-RM9410シリーズ 第6世代Core対応ラックマウントFAPC 3PCI・3PCIe

              BBC-RM9410シリーズUPS電源モデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

              BBC-RM9410シリーズUPS電源モデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

                BBC-RM9410シリーズRAIDモデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

                BBC-RM9410シリーズRAIDモデル 第6世代Core対応19インチラックマウントFAPC

                  15インチ TFT LED LCD対応AtomE3845搭載ファンレスパネルPC

                  15インチ TFT LED LCD対応AtomE3845搭載ファンレスパネルPC

                    BBC-3410シリーズ第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe

                    BBC-3410シリーズ第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe

                      メーカー アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ ミスミ ミスミ アドバンテック(PC・通信) ミスミ
                      通常価格 164,290円 166,490円 207,900円 265,700円 134,600円 212,100円 268,800円 290,900円 141,700円 209,000円
                      通常出荷日 10日目   10日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   10日目   5日目   5日目  
                      PCタイプ 19インチラックマウント 19インチラックマウント フロアマウント/ウォールマウント フロアマウント/ウォールマウント パネルコンピュータ 19インチラックマウント 19インチラックマウント 19インチラックマウント パネルコンピュータ フロアマウント/ウォールマウント
                      シャーシタイプ 4U 4U - - - 4U 4U 4U - -
                      PCIバス スロット数 3スロット 2スロット 3スロット 3スロット - 3スロット 3スロット 3スロット - 3スロット
                      PCI Express スロット数 4スロット 5スロット 3スロット 3スロット - 3スロット 3スロット 3スロット - 3スロット
                      LANポート数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

                      Intel(R) 第6・第7世代Core(TM) iシリーズ対応4UラックマウントPCのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q Windows7のライセンス認証が失敗します。どうしたらよいでしょうか。
                      A
                      システムのライセンス認証の項目で、
                      「Windowsのライセンス認証を30日以内に行ってください。今すぐライセンス認証を行う場合はここをクリックしてください」
                      をクリックして認証を進めると失敗する事象が発生します。
                      その下にある、「プロダクトキーの変更」を選択し認証を進めてください。

                      PCカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました