(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IM-DS2059-25DC-M2
はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用) WAG PM

はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用) IM-DS2059-25DC-M2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,771円
税込単価
6,348円

【特長】・面倒なはんだ作業不要!・単線を差し込むだけで簡単にD-subケーブル...

詳細情報を確認する

型番

IM-DS2059-25DC-M2 解除

Loading...

IM-DS2059-25DC-M2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ピン数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM-DS2059-25DC-M2

25
10

1個

5,771( 6,348円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面倒なはんだ作業不要!
・単線を差し込むだけで簡単にD-subケーブルを作製できます。

IM-DS2059-25DC-M2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用)の型番IM-DS2059-25DC-M2のページです。
型番IM-DS2059-25DC-M2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用)

はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用)

    Han Hv Eシリーズ

    Han Hv Eシリーズ

      D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート

      D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート

        D-subコネクタキット 15極 D-subプラグ FMKシリーズ

        D-subコネクタキット 15極 D-subプラグ FMKシリーズ

          【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ

          【オムロン】製商品 MILコネクタ バラ線用圧接メスコネクタ

            メーカー ワゴ HARTING AMPHENOL モレックス ミスミ
            通常価格 3,754円 4,698円 370円 5,148円 303円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 - - ケーブル接続
            シリーズ Dsub Han その他 その他 MIL
            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - - オス(プラグ) メス(ソケット)
            許容電流(A) 2 16 - - 3
            許容電圧(V) AC30/DC50 690 - - 300

            はんだレスのD-subコネクタ IM-DS2059(単線専用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            IM-DS2059-9DC-M2
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?ピン数

            3,754円

            ( 4,129円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            109

            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました