(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTN-30RK
ホックチューブ HTN-R型 リバーシブルホックチューブ

ホックチューブ HTN-R型 HTN-30RK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,913円
税込単価
10,904円

【特長】・シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできま...

詳細情報を確認する

型番

HTN-30RK 解除

Loading...

HTN-30RK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTN-30RK

30
10

1個

9,913( 10,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます
・任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です
・自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます
・分岐線はどこからでも取り出すことができます
【用途】
・扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください

Loading...

HTN-30RKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホックチューブ HTN-R型の型番HTN-30RKのページです。
型番HTN-30RKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホックチューブ HTN-R型

ホックチューブ HTN-R型

    ホック留めチューブ(耐熱)

    ホック留めチューブ(耐熱)

      ホックチューブ HTY型

      ホックチューブ HTY型

        ホック留めチューブ

        ホック留めチューブ

          ホックチューブ HTN型

          ホックチューブ HTN型

            ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

            ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)

              ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

              ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

                メーカー 篠原電機 ミスミ 篠原電機 ミスミ 篠原電機 ミスミ ミスミ
                通常価格 8,836円 5,854円 104,092円 1,949円 8,188円 4,529円 3,828円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                固定方式 ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン)
                シールド対応 なし なし なし なし なし あり あり
                用途・特殊機能 難燃 耐熱 難燃 難燃 難燃 難燃 遮熱
                全長(m) 25 - 10 - - - -
                グレー グレー - グレー グレー シルバー

                ホックチューブ HTN-R型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                HTN-20RK
                HTN-50RK
                型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?内径
                (mm)

                8,836円

                ( 9,720円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                1020

                11,709円

                ( 12,880円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                1050

                シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました