(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLT200-UV15
耐候性結束バンド(アイボリー色)【100個入り】 ケッソクバンド

耐候性結束バンド(アイボリー色) PLT200-UV15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,495円
税込単価
1,645円

【特長】・一般電気工事、空調工事・屋外用・美観に配慮したカラー色

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

PLT200-UV15 解除

Loading...

PLT200-UV15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLT200-UV15

51
211
5.7

1パック

100個入り

1,495( 1,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般電気工事、空調工事
・屋外用
・美観に配慮したカラー色

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

PLT200-UV15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐候性結束バンド(アイボリー色)の型番PLT200-UV15のページです。
型番PLT200-UV15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐候性結束バンド(アイボリー色)

耐候性結束バンド(アイボリー色)

    インシュロック LKタイ 耐候グレード

    インシュロック LKタイ 耐候グレード

      インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 標準グレード

      インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 標準グレード

        インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード(黒)

        インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 耐候グレード(黒)

          エンドレスタイ用サドル

          エンドレスタイ用サドル

            グリップタイ(R)ソフトタイプ

            グリップタイ(R)ソフトタイプ

              自在バンド UUB

              自在バンド UUB

                ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径3.5~5.5mm

                ギュッとコンパクトケーブルクリップ 結束可能径3.5~5.5mm

                  インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

                  インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

                    押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PLPシリーズ)

                    押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PLPシリーズ)

                      インシュロック カーベルラップ(66ナイロン標準)

                      インシュロック カーベルラップ(66ナイロン標準)

                        ステンレスバンド DKST

                        ステンレスバンド DKST

                          インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)

                          インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)

                            メーカー パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 内外電機 トラスコ中山 ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン デンカエレクトロン ヘラマンタイトン
                            通常価格 426円 4,435円 133円 4,416円 3,490円 1,990円 3,428円 730円 3,183円 28,300円 2,638円 714円 242円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン ポリアセタール ナイロン - - 66ナイロン - 66ナイロン ステンレス 66ナイロン
                            アイボリー - - - その他 乳白
                            耐環境性 耐候 耐候 - 耐候 耐候 / 難燃 難燃 - - 耐候 / 耐熱 - - 耐薬品 -
                            難燃グレード(主原料) なし UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94HB その他 - - UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 なし UL94V-2

                            耐候性結束バンド(アイボリー色)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLT100-UV15
                            PLT150-UV15
                            PLT300-UV15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)

                            426円

                            ( 469円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            231063

                            666円

                            ( 733円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            381574.3

                            3,319円

                            ( 3,651円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            813155.7

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました