(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECL2-V680D1
RFIDインタフェースユニット RFID インターフェースユニット

RFIDインタフェースユニット ECL2-V680D1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
102,410円
税込単価
112,651円

【特長】・オムロン㈱製V680シリーズと三菱電機㈱ MELSECシリーズとの接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

ECL2-V680D1 解除

Loading...

ECL2-V680D1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

接続可能アンテナ数(台)
電源電圧(V)
外形寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECL2-V680D1

1
DC20.4~DC26.4
65(H)×150(W)×45(D)

1個

102,410( 112,651円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オムロン㈱製V680シリーズと三菱電機㈱ MELSECシリーズとの接続用のインターフェースユニット
・三菱電機(株)製MELSEC-QシリーズシーケンサCPUと高速通信が可能。(MELSEC-Q)
・CC-Linkのリモートデバイス局として分散配置が可能。(CC-Link)
・CC-Link IEフィールドのインテリジェントデバイス局として分散配置が可能。(CC-Link IE Field)
・1チャンネル接続用と2チャンネル接続用を提供。
・立上げ、保守に必要なテスト/測定機能を装備。
・iQSS(iQ Sensor Solution)により開発・デバッグ・立上げ時間の短縮を実現。(CC-Link)
・プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

ECL2-V680D1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RFIDインタフェースユニットの型番ECL2-V680D1のページです。
型番ECL2-V680D1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RFIDインタフェースユニット

RFIDインタフェースユニット

    サイクルコントロールユニット G32A

    サイクルコントロールユニット G32A

      フロートなしスイッチ 61F

      フロートなしスイッチ 61F

        カレントセンサ SAO

        カレントセンサ SAO

          交互運転リレー 61F-AN/-APN2

          交互運転リレー 61F-AN/-APN2

            単相電力調整器 G3PW

            単相電力調整器 G3PW

              フレキシブル・セーフティユニット G9SX

              フレキシブル・セーフティユニット G9SX

                ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

                ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

                  小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

                  小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

                    ボルティジ・センサ SDV

                    ボルティジ・センサ SDV

                      長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□

                      長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□

                        エアパーティクルセンサ ZN-PD-S

                        エアパーティクルセンサ ZN-PD-S

                          フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

                          フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

                            メーカー 三菱電機エンジニアリング オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 渡辺電機工業 オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 102,410円 4,296円 4,939円 11,238円 9,293円 3,709円 24,377円 6,449円 19,995円 21,299円 17,005円 79,408円 20,228円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 RFID関連 - その他 その他 - - セーフティ関連 - その他 ボルティジ・センサ その他 - セーフティ関連

                            RFIDインタフェースユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECLEF-V680D2
                            EQ-V680D1
                            EQ-V680D2
                            ER-1V680D1
                            ER-1V680D2
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続可能アンテナ数
                            (台)
                            電源電圧
                            (V)
                            外形寸法
                            (mm)

                            154,660円

                            ( 170,126円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2DC20.4~DC28.855(H)×180(W)×70(D)

                            156,750円

                            ( 172,425円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1DC2498(H)×27.4(W)×106.5(D)

                            219,450円

                            ( 241,395円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2DC2498(H)×27.4(W)×106.5(D)

                            162,704円

                            ( 178,974円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1DC20.4~DC28.8106(H)×27.8(W)×125(D)

                            227,200円

                            ( 249,920円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2DC20.4~DC28.8106(H)×27.8(W)×125(D)

                            コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました