(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,239円 ~ 10,415円
税込価格
9,063円 ~ 11,457円

【特長】・19インチラックに取り付け可能。・スリットにより、きれいにケーブルを...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
79.5

1個

8,239( 9,063円 )

1日目

138

1個

10,415( 11,457円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・19インチラックに取り付け可能。
・スリットにより、きれいにケーブルを整理。
・ケーブルの出し入れが容易なので、アクセスが多い環境に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

    ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

    ケーブルホルダー 前面取付用 RP87

      EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

      EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

        電源サブラック RD86シリーズ

        電源サブラック RD86シリーズ

          ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

          ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

            電源コンセントバー RP□993

            電源コンセントバー RP□993

              VDSL増設金具

              VDSL増設金具

                とび出し防止ストッパー RP17

                とび出し防止ストッパー RP17

                  ケーブルサポート RP83D

                  ケーブルサポート RP83D

                    ケーブルサポート RP83

                    ケーブルサポート RP83

                      BR型ラック収納棚用落下防止バー

                      BR型ラック収納棚用落下防止バー

                        ケーブルホルダー RP87 RPS872 RPEV87

                        ケーブルホルダー RP87 RPS872 RPEV87

                          OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

                          OAフロアー用チャンネルベース RPKT77M

                            メーカー パンドウイット 河村電器産業 タカチ電機工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 8,239円 5,387円 3,315円 48,788円 2,679円 6,288円 5,211円 2,251円 985円 2,451円 1,622円 3,132円 28,638円
                            通常出荷日 1日目   3日目   2日目   7日目   3日目~   9日目   9日目   9日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目  
                            種類 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 電源部品 ねじ・ナット・その他部品 電源部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台

                            リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました