(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cat6A RJ45モジュラプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Cat6A RJ45モジュラプラグ【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
40,096円
税込単価
44,106円

【特長】アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。...

詳細情報を確認する

型番

SP6X88SD-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP6X88SD-C

1パック

100個入り

40,096( 44,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
2500回の嵌合サイクルをクリアしました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツ付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cat6A RJ45モジュラプラグの型番SP6X88SD-Cのページです。
型番SP6X88SD-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cat6A RJ45モジュラプラグ

Cat6A RJ45モジュラプラグ

    Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ

    Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ

      UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ

      UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ

        メーカー パンドウイット パンドウイット ミスミ
        通常価格 40,096円 76,933円 5,443円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
        種類 プラグ プラグ プラグ
        カテゴリ CAT6A その他 CAT6
        シールド 無(UTP) 有(STP) 無(UTP)
        適合ケーブル(線種) より線/単線 より線/単線 より線

        Cat6A RJ45モジュラプラグのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        LAN工事ならこれ。
        評価 5.0満足度:5.02022/06/03
        確実にCAT6Aが作れます。さすが業界標準とも言える製品。
        落ち着いて作ればミス無しで出来る。
        製品ばらつきが無いのが凄い。6Aはコレ以外考えられません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました