(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WPMZ-3-1BB-1E-XE0
グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測) デジタルパネルメーター2

グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測) WPMZ-3-1BB-1E-XE0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,000円
税込単価
83,600円

【特長】・ストレンゲージ入力。・波形比較、マルチホールド機能。・高速サンプリン...

詳細情報を確認する

型番

WPMZ-3-1BB-1E-XE0 解除

Loading...

WPMZ-3-1BB-1E-XE0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
電源電圧
出力
比較出力
試験成績書
入力Ach
入力Bch
付番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPMZ-3-1BB-1E-XE0

AC100~240V
アナログ出力
オープンコレクタ出力(NPN)
なし
直流電圧・電流入力(プロセス入力)
直流電圧・電流入力(プロセス入力)
初期言語設定:英文

1個

76,000( 83,600円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレンゲージ入力。
・波形比較、マルチホールド機能。
・高速サンプリング※※ 1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒。
・『WPMZ-3』は、波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
【用途】
・一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに大活躍します。

Loading...

WPMZ-3-1BB-1E-XE0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)の型番WPMZ-3-1BB-1E-XE0のページです。
型番WPMZ-3-1BB-1E-XE0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

      グラフィカルデジタルパネルメータ (回転・速度計測) WPMZ-5

      グラフィカルデジタルパネルメータ (回転・速度計測) WPMZ-5

        グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

        グラフィカルデジタルパネルメータ(瞬時・積算計測) WPMZ-6シリーズ

          AM-215B デジタルメータリレー (24×48mm)

          AM-215B デジタルメータリレー (24×48mm)

            小型デジタルパネルメータ K3GN

            小型デジタルパネルメータ K3GN

              高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

              高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

                電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                電圧・電流パネルメータ K3HB-X

                  温度パネルメータ K3HB-H

                  温度パネルメータ K3HB-H

                    高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                    高性能デジタルパネルメータ WPMシリーズ 直流電圧/電流用

                      電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力計

                      電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力計

                        電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力マルチメータ(SDカード対応)

                        電力測定用デジタルパネルメータ WLD-PA 電力マルチメータ(SDカード対応)

                          直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

                          直流電圧・電流計 A2100(A2000シリーズ)

                            メーカー 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 オムロン オムロン オムロン オムロン 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業 渡辺電機工業
                            通常価格 51,300円 38,000円 38,951円 48,450円 19,769円 25,724円 80,835円 34,842円 36,911円 20,451円 22,202円 32,537円 9,187円
                            通常出荷日 19日目   19日目   11日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            入力種 電圧 / 電流 電圧 / 電流 パルス - 電圧 / 電流 - 電圧 / 電流 - - - 電圧 / 電流 電圧 / 電流 -
                            取付方法 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付 盤面取付
                            パネルカット寸法 92×45 92×45 92×45 92×45 45×22.2 45x22.2 92x45 92x45 92x45 92×45 92×45 92×45 45×22.2
                            表示桁数 5桁 5桁 6桁 6桁 4桁 - 5桁 - - 5桁 6桁 6桁 4桁
                            規格 CE CE - CE - CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE / UL / CSA CE CE CE -

                            グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WPMZ-3-1BB-1E-T00
                            WPMZ-3-1BB-1E-TE0
                            WPMZ-3-1BB-1E-X00
                            WPMZ-3-1BB-1F-T00
                            WPMZ-3-1BB-1F-TE0
                            WPMZ-3-1BB-1F-X00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源電圧 出力 比較出力 試験成績書 入力Ach 入力Bch 付番

                            76,950円

                            ( 84,645円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            AC100~240Vアナログ出力オープンコレクタ出力(NPN)付き直流電圧・電流入力(プロセス入力)直流電圧・電流入力(プロセス入力)標準

                            76,950円

                            ( 84,645円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            AC100~240Vアナログ出力オープンコレクタ出力(NPN)付き直流電圧・電流入力(プロセス入力)直流電圧・電流入力(プロセス入力)初期言語設定:英文

                            76,000円

                            ( 83,600円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            AC100~240Vアナログ出力オープンコレクタ出力(NPN)なし直流電圧・電流入力(プロセス入力)直流電圧・電流入力(プロセス入力)標準

                            76,950円

                            ( 84,645円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            AC100~240Vアナログ出力オープンコレクタ出力(PNP)付き直流電圧・電流入力(プロセス入力)直流電圧・電流入力(プロセス入力)標準

                            76,950円

                            ( 84,645円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            AC100~240Vアナログ出力オープンコレクタ出力(PNP)付き直流電圧・電流入力(プロセス入力)直流電圧・電流入力(プロセス入力)初期言語設定:英文

                            76,000円

                            ( 83,600円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            AC100~240Vアナログ出力オープンコレクタ出力(PNP)なし直流電圧・電流入力(プロセス入力)直流電圧・電流入力(プロセス入力)標準

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました