(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLT125F-L20
コルゲートチューブ 耐衝撃・耐磨耗性 PDU コルゲートチューブ

コルゲートチューブ 耐衝撃・耐磨耗性 CLT125F-L20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,593円
税込単価
13,852円

【特長】・よじれず柔軟性があります。・耐衝撃、耐磨耗、つぶれに優れています。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CLT125F-L20 解除

Loading...

CLT125F-L20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用温度(上限)(℃)
必要内径サイズ(mm)
チュ-ブ外径(mm)
材質
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLT125F-L20

50
32.5
39
ポリエチレン
15.24

5個

12,593( 13,852円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・よじれず柔軟性があります。
・耐衝撃、耐磨耗、つぶれに優れています。
・CLTタイプはスリットが入っているため、簡単に取り付けられます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

CLT125F-L20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コルゲートチューブ 耐衝撃・耐磨耗性の型番CLT125F-L20のページです。
型番CLT125F-L20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コルゲートチューブ 耐衝撃・耐磨耗性

コルゲートチューブ 耐衝撃・耐磨耗性

    コルゲートチューブ(ラップ巻タイプ)

    コルゲートチューブ(ラップ巻タイプ)

      サンフレキROBO(標準タイプ・高強度)

      サンフレキROBO(標準タイプ・高強度)

        TLフレキ(波付タイプ・呼び線入)

        TLフレキ(波付タイプ・呼び線入)

          パックンレックスクイック

          パックンレックスクイック

            コルゲートチューブ(耐熱性ナイロン6・ポリエチレン)

            コルゲートチューブ(耐熱性ナイロン6・ポリエチレン)

              スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体

              スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体

                トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                  マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

                  マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

                    パックンフレキ (ナイロンタイプ)

                    パックンフレキ (ナイロンタイプ)

                      コルゲートチューブ(スモールボックスタイプ)

                      コルゲートチューブ(スモールボックスタイプ)

                        半割VE管

                        半割VE管

                          ミラフレキSD(防ソ仕様)

                          ミラフレキSD(防ソ仕様)

                            メーカー パンドウイット 興和化成 三桂製作所 未来工業 未来工業 パンドウイット ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 興和化成 未来工業 未来工業
                            通常価格 4,511円 19,231円 12,660円 5,864円 4,633円 6,986円 1,499円 6,709円 14,019円 17,044円 5,196円 2,143円 13,264円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 コルゲートチューブ - コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ フレキ・角型 フレキ・標準 フレキ・標準 - モールダクト コルゲートチューブ
                            形状 スリットあり - スリットなし スリットなし スリットなし スリットあり スリットあり・2重 その他 スリットなし 半割れ - 半割れ スリットなし
                            使用温度(下限)(℃) -40 - -5(可動時)/-40(固定時) - - -40 -20 - - - - - -
                            - ダークグレー - - ベージュ

                            コルゲートチューブ 耐衝撃・耐磨耗性のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            通信線の引き回しに
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/06
                            通信線系統が全てPanduit指定だったので同じコルゲートチューブもPanduitにした。
                            他社と遜色ないので使い勝手は良好だが、コストパフォーマンスが悪い。
                            細径が無いのも都合が悪い。(通らないケースがある)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLT150F-X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用温度(上限)
                            (℃)
                            必要内径サイズ
                            (mm)
                            チュ-ブ外径
                            (mm)
                            材質 長さ
                            (m)

                            4,511円

                            ( 4,962円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            504047ポリエチレン3.04

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました