(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)

丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,000円 ~ 8,604円  特別価格 
税込価格
3,300円 ~ 9,464円  特別価格 

丸形コネクタ防水ケーブルクランプ。【特長】・防水D/MS、CE01、CE05プ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    アルミニウム合金
  • 色:
  • 表面処理:
    三価クロメート処理
  • 商品種類:
    ケーブルクランプ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
対応機種・シリーズ
シェルサイズ
添付ブッシング
適合ケーブル外径
クランプサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
CE05シリーズ / D/MS (D190)シリーズ / D/MS (D263)シリーズ / DCAシリーズ
16S/16
CE3420-8-1(R1)
Φ10.0~Φ12.0
8A
10

1個

3,870( 4,257円 )

-

CE01シリーズ / CE02-6Aシリーズ / CE05シリーズ / D/MS (D190)シリーズ / D/MS (D263)シリーズ / DCAシリーズ
24/28
CE3420-16-7(R1)
Φ11.5~Φ13.5
16A
10

1個

8,604円

7,743

( 8,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

CE01シリーズ / CE02-6Aシリーズ / CE05シリーズ / D/MS (D190)シリーズ / D/MS (D263)シリーズ / DCAシリーズ
24/28
CZY005-GB-6(R1)
Φ10.5~Φ12.5
16A
10

1個

6,335( 6,969円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

CE05シリーズ / D/MS (D190)シリーズ / D/MS (D263)シリーズ / DCAシリーズ
32
CZY005-GB-5(R1)
Φ21.0~Φ22.5
20A
-

1個

3,277( 3,605円 )

4日目

D/MS (D190)シリーズ / D/MS (D263)シリーズ / DCAシリーズ
36
CE3420-24-2(R1)
Φ27.5~Φ29.6
24A
10

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

丸形コネクタ防水ケーブルクランプ。
【特長】
・防水D/MS、CE01、CE05プラグコネクタに取り付けて使用
【用途】
・ケーブルを保持するとともに、コネクタ内部への浸水を防ぐ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)

丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)

    TE Econoseal J-MarkIIEconoseal J MarkII 1-174662-1

    TE Econoseal J-MarkIIEconoseal J MarkII 1-174662-1

      丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)

      丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)

        17JEシリーズ用ジャック・ソケット

        17JEシリーズ用ジャック・ソケット

          ゴムブッシング AN3420(R1)

          ゴムブッシング AN3420(R1)

            BNCコネクタ用 ショートプラグ

            BNCコネクタ用 ショートプラグ

              DTC型Dサブ・DVIコネクタカバー

              DTC型Dサブ・DVIコネクタカバー

                SOLISTRANDシリーズ スプライス

                SOLISTRANDシリーズ スプライス

                  Multilock Connector Systemシリーズ

                  Multilock Connector Systemシリーズ

                    パネル固定用ロッキングボルト

                    パネル固定用ロッキングボルト

                      絶縁スリーブ 1-170823-3

                      絶縁スリーブ 1-170823-3

                        ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025

                        ITTキャノン コネクタシール 直径 3.9mm 121シリーズ 121667-0025

                          LEVER HSG FOR CPA

                          LEVER HSG FOR CPA

                            メーカー 第一電子工業 TE Connectivity 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 ヒロセ電機 タカチ電機工業 TE Connectivity TE Connectivity プロベルタ TE Connectivity ITTキャノン TE Connectivity
                            通常価格 3,000円 119円 633円 102円 232円 5,037円 168円 447円 163円 409円 12円 44円 409円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 コネクタ固定具 その他 その他 その他 その他 ハウジング コネクタ固定具 その他 その他 その他
                            材質 アルミニウム合金 PBT樹脂 アルミニウム合金 - - - - 銅合金 PBT樹脂 - - - PBT樹脂
                            - - - - - 透明
                            表面処理 三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 - - - - - - - - - -
                            商品種類 ケーブルクランプ - ケーブルクランプ ジャック・ソケット ゴムブッシング - - - - - - - -

                            丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました