(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル(R1)

D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル(R1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,772円 ~ 5,835円
税込価格
1,949円 ~ 6,419円

丸形コネクタ用防水アングルバックシェル。【特長】・コンジットを使用しない場合に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フード
  • 材質:
    アルミ合金
  • 色:
  • 対応機種・シリーズ:
    CE01シリーズ / CE05シリーズ / D/MS (D190)シリーズ
  • 表面処理:
    三価クロメート処理
  • 商品種類:
    防水アングルバックシェル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
シェルサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
10

1個

1,772( 1,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
10

1個

2,877( 3,165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
10

1個

2,234( 2,457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
10

1個

2,335( 2,569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
10

1個

5,835( 6,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

丸形コネクタ用防水アングルバックシェル。
【特長】
・コンジットを使用しない場合にケーブルをL形に保持するために使用する防水バックシェルです
・バックシェルをL形にすることで、省スペースでケーブルの取り回しができる
・D/MS、防水D/MS、CE01、CE05のプラグコネクタに取り付け可能
【用途】
・コネクタの後部にバックシェルを取り付け、そのバックシェルの後部にケーブルクランプを取り付ける

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル(R1)

D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル(R1)

    CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)

    CE05シリーズ 防水ストレート バックシェル(R1)

      HD30シリーズ レセプタクル

      HD30シリーズ レセプタクル

        SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

        SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

          TE Econoseal,Econoseal J - Mark II 172200-1

          TE Econoseal,Econoseal J - Mark II 172200-1

            コネクタ用ゴムブッシュ

            コネクタ用ゴムブッシュ

              RD*Gシリーズ用 ロックネジ

              RD*Gシリーズ用 ロックネジ

                Dynamic Series - Multiple Enclosureシリーズ

                Dynamic Series - Multiple Enclosureシリーズ

                  CM10シリーズ 補強カバー

                  CM10シリーズ 補強カバー

                    Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)

                    Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)

                      LXシリーズ用 ケーブルブッシング

                      LXシリーズ用 ケーブルブッシング

                        丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)

                        丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)

                          D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル

                          D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル

                            メーカー 第一電子工業 第一電子工業 TE Connectivity ヒロセ電機 TE Connectivity タカチ電機工業 ヒロセ電機 TE Connectivity 第一電子工業 ミスミ ヒロセ電機 第一電子工業 第一電子工業
                            通常価格 1,772円 1,117円 6,377円 2,188円 138円 864円 35円 2,471円 1,751円 1,134円 1,694円 3,000円 3,145円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フード フード その他 その他 その他 その他 コネクタ固定具 ハウジング その他 - その他 その他 -
                            材質 アルミ合金 アルミ合金 メタル - クロロプレンゴム - - PBT樹脂 - - - アルミニウム合金 -
                            - - - - - -
                            対応機種・シリーズ CE01シリーズ / CE05シリーズ / D/MS (D190)シリーズ - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 - - - - - - - - - 三価クロメート処理 -

                            D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル(R1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました