CE01シリーズコネクタ用バックシェル。【特長】・コンジットを使用しない場合に...
型番 |
シェルサイズ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
18
| 10 | 1個 | 2,100円(
2,310円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
20
| 10 | 1個 | 2,151円(
2,366円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
22
| 10 | 1個 | 2,684円(
2,952円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
24
| 10 | 1個 | 3,183円(
3,501円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
28
| 10 | 1個 | 4,607円(
5,068円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
CE01シリーズコネクタ用バックシェル。
【特長】
・コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用するバックシェルです
・防水ケーブルクランプと合わせてご使用ください
【用途】
・コネクタの後部にバックシェルを取り付け、そのバックシェルの後部にケーブルクランプを取り付ける