(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,943円 ~ 13,967円  特別価格 
税込価格
2,137円 ~ 15,364円  特別価格 

D/MSコネクタやCE02-2Aのレセプタクルと互換性を持つ防水タイプの丸型コ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • ロック方式:
    ネジ
  • ガスケット:
    添付なし
  • シェル(材質/処理):
    アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理
  • コンタクト(材質/処理):
    銅合金/銀めっき
  • 色:
  • その他規格(MIL):
  • その他耐環境性:
    防塵性

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • D/MS A/Bシリーズと勘合した場合は非防水になります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ詳細
商品分類
キー変更位置
インサート番号
シェルサイズ
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
AC500/DC700、AC900/DC1250
8
メス(ソケット)
D/MS(D263)
ケーブルレセプタクル
標準位置
22-23
22
ストレートバックシェル付き
-

1個

12,803( 14,083円 )

7日目

13
AC500/DC700
3
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
10SL-3
10SL
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

2,884( 3,172円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC500/DC700
2
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
10SL-4
10SL
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

2,564( 2,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC500/DC700
2
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
12S-3
12S
コネクタ単体、バックシェル無し
-

2個

1,943( 2,137円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC500/DC700
3
オス(プラグ)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
14S-1
14S
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

2,387( 2,626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC500/DC700
3
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
14S-1
14S
コネクタ単体、バックシェル無し
-

2個

2,143( 2,357円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC200/DC250
4
オス(プラグ)
D/MS
プラグ
標準位置
14S-2
14S
ストレートバックシェル付き
-

1個

3,933( 4,326円 )

9日目

13
AC200/DC250
4
オス(プラグ)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
14S-2
14S
コネクタ単体、バックシェル無し
-

2個

1,943( 2,137円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC200/DC250
4
オス(プラグ)
D/MS(D190)
プラグ
X
14S-2
14S
コネクタ単体、バックシェル無し
-

2個

2,371( 2,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC200/DC250
4
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
14S-2
14S
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC200/DC250
6
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
14S-6
14S
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

2,517円

2,265

( 2,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC500/DC700
2
オス(プラグ)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
14S-9
14S
コネクタ単体、バックシェル無し
-

1個

2,029( 2,232円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
AC500/DC700
3
オス(プラグ)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
16-10
16
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
AC500/DC700
3
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
16-10
16
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

2,960( 3,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC500/DC700
7
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
16S-1
16S
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

2,834( 3,117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC500/DC700
5
メス(ソケット)
D/MS
プラグ
標準位置
16S-8
16S
ストレートバックシェル付き
-

1個

4,383( 4,821円 )

5日目

  • 注文停止中
13
AC200/DC250、AC500/DC700
10
オス(プラグ)
D/MS
プラグ
標準位置
18-1
18
ストレートバックシェル付き
-

1個

5,150( 5,665円 )

-

13
AC200/DC250、AC500/DC700
10
オス(プラグ)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
18-1
18
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

3,767( 4,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
13
AC200/DC250、AC500/DC700
10
メス(ソケット)
D/MS
プラグ
標準位置
18-1
18
ストレートバックシェル付き
-

1個

5,200( 5,720円 )

-

13
AC200/DC250、AC500/DC700
10
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
18-1
18
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

3,850( 4,235円 )

-

23
AC500/DC700
4
オス(プラグ)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
18-10
18
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

3,584( 3,942円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
AC500/DC700
4
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
18-10
18
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

3,883( 4,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC500/DC700
6
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
18-12
18
コネクタ単体、バックシェル無し
10

1個

3,817( 4,199円 )

-

13
AC500/DC700
10
オス(プラグ)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
18-19
18
コネクタ単体、バックシェル無し
-

2個

3,586( 3,945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
AC900/DC1250
1
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
20-2
20
コネクタ単体、バックシェル無し
-

2個

4,843( 5,327円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
AC900/DC1250
4
オス(プラグ)
D/MS
プラグ
標準位置
20-4
20
ストレートバックシェル付き
-

1個

4,581( 5,039円 )

5日目

13
AC500/DC700
14
メス(ソケット)
D/MS(D190)
プラグ
標準位置
20-27
20
コネクタ単体、バックシェル無し
-

2個

4,043( 4,447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
AC500/DC700
17
オス(プラグ)
D/MS
プラグ
標準位置
20-29
20
ストレートバックシェル付き
-

1個

5,783( 6,361円 )

5日目

23
AC500/DC700、AC900/DC1250
8
オス(プラグ)
D/MS
プラグ
標準位置
22-23
22
ストレートバックシェル付き
-

1個

6,233( 6,856円 )

5日目

13/23
AC900/DC1250
11
オス(プラグ)
D/MS
プラグ
標準位置
24-20
24
ストレートバックシェル付き
-

1個

7,567( 8,324円 )

5日目

13
AC200/DC250
24
オス(プラグ)
D/MS
プラグ
標準位置
24-28
24
ストレートバックシェル付き
-

1個

7,983( 8,781円 )

9日目

13
AC500/DC700
52
オス(プラグ)
D/MS
プラグ
標準位置
32-414
32
ストレートバックシェル付き
-

1個

13,967( 15,364円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

D/MSコネクタやCE02-2Aのレセプタクルと互換性を持つ防水タイプの丸型コネクタ。
【特長】
・D/MSシリーズに防水性をプラスしたコネクタで、インサート配列は従来のD/MSコネクタと同様の73種類
・MIL-DTL-5015に準拠したコネクタで、D/MS A/BシリーズやCE05シリーズと勘合可能
・嵌合時IP67の防塵・防水性で、D/MS A/Bでは耐えられない粉塵の舞う環境や水がかかる悪環境で使用可能
・D/MS3102Aボックスレセプタクルとの嵌合で防水性を保持(IP67レベル)
・相手側コネクタとしてCE02-2Aをご使用の場合は、より安心な防水性が得られます
【用途】
・サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • D/MS A/Bシリーズと勘合した場合は非防水になります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

    丸型コネクタ 防滴防水 D/MS(D190)・(D263)・Aシリーズ

    丸型コネクタ 防滴防水 D/MS(D190)・(D263)・Aシリーズ

      圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)

      圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)

        丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)

        丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)

          丸型コネクタ JIS規格丸型防水ワンタッチコネクタ CE01シリーズ

          丸型コネクタ JIS規格丸型防水ワンタッチコネクタ CE01シリーズ

            MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ

            MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ

              R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル

              R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル

                丸型コネクタ 圧着結線式 ストレートプラグコネクタ JL05シリーズ

                丸型コネクタ 圧着結線式 ストレートプラグコネクタ JL05シリーズ

                  WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1)

                  WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1)

                    丸型コネクタ 半田結線式 パネル取付レセプタクルコネクタ JL04Vシリーズ

                    丸型コネクタ 半田結線式 パネル取付レセプタクルコネクタ JL04Vシリーズ

                      WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ

                      WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ

                        NB01・CE01 防水 アングルプラグ(バヨネットロック)

                        NB01・CE01 防水 アングルプラグ(バヨネットロック)

                          DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル

                          DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル

                            メーカー 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 ヒロセ電機 多治見無線電機 日本航空電子工業 第一電子工業 日本航空電子工業 第一電子工業 ミスミ 第一電子工業
                            通常価格 1,943円 1,213円 2,319円 2,386円 2,263円 1,238円 7,635円 1,334円 1,945円 1,389円 1,600円 5,883円 15,333円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 - - ケーブル接続 - - パネルマウント - - - - ケーブル接続 ケーブル接続
                            シリーズ その他 その他 CE01 CE05 CE01 MS R04 JL05 その他 JL04V その他 - その他
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ 圧着 ハンダ 圧着 - ハンダ - ハンダ ハンダ ハンダ - ハンダ
                            接続方向 ストレート - ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート アングル ストレート
                            耐環境性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 - 防水性 防水性 防水性 - 防水性 防水性 防水性

                            D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました