DeviceNet規格Mini-styleに対応した防水丸型コネクタ。【特長】...
4
| - | 1個 | 12,771円(
14,048円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
5
| 10 | 1個 | 15,417円(
16,959円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
DeviceNet規格Mini-styleに対応した防水丸型コネクタ。
【特長】
・世界標準のオープンなFAフィールド・ネットワーク。
・防水性、嵌合状態でIP67に適合。
・シーケンス構造でピンコンタクトの長さを変えることに依る接触タイミング差を付けられる。
・レセプタクルは、ケーブル又は電線付きの他にはんだ付けタイプも用意。
・誤配線防止でコンタクトホルダーへ「赤、黒、白、青」を表示しドレイン用は無表示。
【用途】
・コントローラとフィールド機器(表示器、電磁弁、I/Oターミナル等)間の相互接続を容易する時に最適。
・悪環境下で使用される各種電子・電気機器に利用可能。
あと1項目で型番確定