(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WEBR1303FS-D(R1)
WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1) WEBシリーズ

WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1) WEBR1303FS-D(R1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,055円
税込単価
2,261円

JMシリーズと同じ高密度インサート配列の防水ワンタッチロックタイプの小形丸型コ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 許容電圧(V):
    AC250/DC350
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • シリーズ詳細:
    WEB
  • ロック方式:
    ターンロック
  • キー変更位置:
    標準位置
  • シェル(材質/処理):
    亜鉛合金/亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
  • コンタクト(材質/処理):
    銅合金/銀メッキ
  • 色:
  • その他耐環境性:
    防塵性、耐油性

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WEBR1303FS-D(R1) 解除

Loading...

WEBR1303FS-D(R1) の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
用途
許容電流(A)
ピン数
適用ピン・コンタクト
商品分類
インサート番号
ガスケット
シェルサイズ
適合ケーブル外径(φ)
ブッシングサイズ φD(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEBR1303FS-D(R1)

パネルマウント
10
3
メス(ソケット)
ボックスレセプタクルコネクタ
1303
13
-
-
10

1個

2,055( 2,261円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JMシリーズと同じ高密度インサート配列の防水ワンタッチロックタイプの小形丸型コネクタ。
【特長】
・WEBシリーズは、保護構造IP67に対応した丸形防水コネクタです
・ロック方式はコネクタを差し込んで90°回転じ"カチッ"という音によりロック完了および解除を確認できるターンロック方式を採用しています
・シェルには5個の位置決めキーがあり、キー位置を変更することにより、同一コンタクト配列コネクタを多数使用した場合でも、誤嵌合防止が可能になっています
・インサートに組み込まれたコンタクトのはんだカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
・UL規格取得:ファイルNo.E72124
【用途】
・粉塵や水、油がかかるような環境下で、小型コネクタが必要とされる工作機械や計測機器に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

WEBR1303FS-D(R1)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1)の型番WEBR1303FS-D(R1)のページです。
型番WEBR1303FS-D(R1)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1)

WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1)

    WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ

    WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ

      DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル

      DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル

        圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)

        圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)

          CMV1シリーズ

          CMV1シリーズ

            ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)

            ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)

              丸型コネクタ JIS規格丸型防水ワンタッチコネクタ CE01シリーズ

              丸型コネクタ JIS規格丸型防水ワンタッチコネクタ CE01シリーズ

                丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ

                丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ

                  丸型コネクタ 圧着結線式 ストレートプラグコネクタ JL05シリーズ

                  丸型コネクタ 圧着結線式 ストレートプラグコネクタ JL05シリーズ

                    丸型コネクタ 半田結線式 パネル取付レセプタクルコネクタ JL04Vシリーズ

                    丸型コネクタ 半田結線式 パネル取付レセプタクルコネクタ JL04Vシリーズ

                      ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)

                      ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)

                        丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ

                        丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ

                          D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

                          D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

                            メーカー 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 第一電子工業 日本航空電子工業 第一電子工業
                            通常価格 1,945円 1,600円 15,333円 2,319円 2,218円 4,586円 2,263円 836円 1,334円 1,389円 3,167円 622円 1,943円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シリーズ その他 その他 その他 CE01 その他 CM10 CE01 その他 JL05 JL04V CM10 - その他
                            許容電圧(V) AC250/DC350 250/350 - - AC200 AC200 - 250/350 - - AC200 - -
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ ハンダ 圧着 - その他 圧着 ハンダ - ハンダ - ハンダ ハンダ
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート - - - ストレート
                            耐環境性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 耐環境性なし 防水性 - 防水性 耐環境性なし 防水性

                            WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WEBR1303MS-D(R1)
                            WEBR1305FS-D(R1)
                            WEBR1607FS-D(R1)
                            WEBR1610FS-D(R1)
                            WEBR1610MS-D(R1)
                            WEBR2104FS-D(R1)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 許容電流(A) ピン数 適用ピン・コンタクト 商品分類 インサート番号 ガスケット シェルサイズ 適合ケーブル外径
                            (φ)
                            ブッシングサイズ φD
                            (mm)

                            1,945円

                            ( 2,140円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10パネルマウント103オス(プラグ)ボックスレセプタクルコネクタ130313--

                            2,236円

                            ( 2,460円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10パネルマウント55メス(ソケット)ボックスレセプタクルコネクタ130513--

                            2,545円

                            ( 2,800円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10パネルマウント107メス(ソケット)ボックスレセプタクルコネクタ160716--

                            2,567円

                            ( 2,824円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10パネルマウント510メス(ソケット)ボックスレセプタクルコネクタ161016--

                            2,262円

                            ( 2,488円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -パネルマウント510オス(プラグ)ボックスレセプタクルコネクタ161016--

                            2,926円

                            ( 3,219円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -パネルマウント104メス(ソケット)ボックスレセプタクルコネクタ210421--

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました